1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

สำหรับ ขดลวด แม่เหล็ก ชุด SC / NEO SC series สำหรับ สวิตช์แม่เหล็กไฟฟ้า

สำหรับ ขดลวด แม่เหล็ก ชุด SC / NEO SC series สำหรับ สวิตช์แม่เหล็กไฟฟ้า
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,156.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ขดลวด แม่เหล็กสำหรับ SC และ newsc, NEOSC และ SRC series ใหม่

รหัสสินค้า
SZ-GM/N1 AC200V
SZ-GM/N2S AC200V
SZ-GM/N4 AC100V
SZ-GM/N4 AC200V
SZ-GM/N4 AC400V
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งแรงดันไฟฟ้าที่ได้รับการเสนอชื่อ ขดลวด
(V)
ใช้

฿ 1,156.67

CIRCIT BRAEAKER OPTION 1 ชิ้น 90 วัน 200SC-N1,SC-N2

฿ 1,413.33

CIRCIT BRAEAKER OPTION 1 ชิ้น 90 วัน 200SC-N2S,SC-N3

฿ 2,718.33

CIRCIT BRAEAKER OPTION 1 ชิ้น 90 วัน 100SC-N4

฿ 2,718.33

CIRCIT BRAEAKER OPTION 1 ชิ้น 90 วัน 200SC-N4

฿ 2,718.33

CIRCIT BRAEAKER OPTION 1 ชิ้น 90 วัน 400SC-N4

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สเปค ขดลวด แม่เหล็ก AC