(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ซีรีส์ ⌀25 (ชนิด AH25)
· ฝาปิดป้องกันฝุ่น ฝาปิดกันน้ำ และฝาครอบป้องกัน / ฝาปิดกันฝุ่นสำหรับหน้าสัมผัส
รหัสสินค้า |
---|
AHX025 |
AHX026 |
AHX027 |
AHX046 |
AHX048 |
AHX106 |
AHX114-R |
AHX155 |
AHX315 |
AHX316 |
AHX317 |
AHX318 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สเปค | ใช้ | สเปค สี | ขนาด (ความยาว×กว้าง×ลึก) (มิลลิเมตร) | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 141.66 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 90 วัน | ฝาปิดกันฝุ่น (ทนน้ำมัน) | ชนิด AH25-E | สีแดง | ø 34 × 17.6 | - | ||
฿ 141.66 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 90 วัน | ฝาปิดกันฝุ่น (ทนน้ำมัน) | ชนิด AH25-E | สีเขียว | ø 34 × 17.6 | - | ||
฿ 141.66 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 90 วัน | ฝาปิดกันฝุ่น (ทนน้ำมัน) | ชนิด AH25-E | สีดำ | ø 34 × 17.6 | - | ||
฿ 141.66 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 90 วัน | ฝาปิดกันฝุ่น (ทนน้ำมัน) | ชนิด AH25-F | สีแดง | ø 34 × 17.6 | - | ||
฿ 141.66 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 90 วัน | ฝาปิดกันฝุ่น (ทนน้ำมัน) | ชนิด AH25-F | สีดำ | ø 34 × 17.6 | - | ||
฿ 213.34 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 90 วัน | ฝาปิดกันน้ำ | AH25-E/AH25-E5 | - | ø 31 × 18 | - | ||
฿ 230.00 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 90 วัน | ฝาปิดกันฝุ่น (ทนฝนและแดด) | ชนิด AH25-E | สีแดง | ø 34 × 17.6 | - | ||
฿ 213.34 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 90 วัน | ฝาปิดกันน้ำ | ชนิด AH25-L / AH25-L5 | - | ø 31 × 25.5 | - | ||
฿ 356.67 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 90 วัน | ฝาครอบป้องกันยูนิตหน้าสัมผัส | ชนิด AH25 | - | 35.5x44x37 | AH25-F, E, G, M, U, S, S3, S4, S5, S6, SF, SE, P1, PW1, SP1 | ||
฿ 430.01 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 90 วัน | ฝาครอบป้องกันยูนิตหน้าสัมผัส | ชนิด AH25 | - | 35.5x44x59 | AH25-F, E, G, M, U, S, S3, S4, S5, S6, SF, SE, P1, PW1, SP1 | ||
฿ 356.67 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 90 วัน | ฝาครอบป้องกันยูนิตหน้าสัมผัส | ชนิด AH25-G | - | 35.5x44x37 | - | ||
฿ 430.01 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 90 วัน | ฝาครอบป้องกันยูนิตหน้าสัมผัส | ชนิด AH25-G | - | 35.5x44x59 | - |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง