(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·เป็น เบรกเกอร์ ไม่รวม องค์ประกอบ การเดินทาง กระแสไฟฟ้า เกินจาก เบรกเกอร์ อัตโนมัติ มาตรฐาน
·ใช้เป็นสวิตช์ โหลดไฟฟ้า แรงดันต่ำ [SAS]
รหัสสินค้า |
---|
BW63SAS-2P063 |
BW63SAS-3P063 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนขั้ว |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,716.67 ฿ 2,037.50 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 61 วัน | 2 | ||
฿ 3,616.67 ฿ 2,712.50 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 61 วัน | 3 |
กำลังโหลด …
พิกัดกระแสโครง | 63AF | พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) | 63 | วิธีการติดตั้ง | ยึดด้วย สกรู |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ | แบบหล่อ พื้นผิว | มาตรฐาน ตัวแทน | CE | ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) | 100 |
ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 50 | ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 84 | Class รุ่น | ไม่ใช่สวิตช์อัตโนมัติ |
ประเภท G-TWIN | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง