1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

G-TWIN เบรกเกอร์ BW ซีรี่ส์ SAM (ความจุสูง)

CIRCIT BRAEAKER

G-TWIN เบรกเกอร์ BW ซีรี่ส์ SAM (ความจุสูง)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,616.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ป้องกันการโอเวอร์โหลดของ มอเตอร์ เหนี่ยวนำและการป้องกัน กระแสไฟฟ้า เกินของ ขดลวด FAB, ELB; [SAM]

รหัสสินค้า
BW63SAM-3P063 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 3,616.67

฿ 2,712.50

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 61 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิกัดกระแสโครง 63AF พิกัดความจุ บล็อค 400 V AC(kA) 7.5 พิกัดความจุของ บล็อค แรงดันไฟฟ้ายกเว้น VAC 100/200/400, VDC 250 มี
จำนวนขั้ว 3 พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) 63 วิธีการติดตั้ง ยึดด้วย สกรู
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบหล่อ พื้นผิว มาตรฐาน ตัวแทน PSE / CE / CCC ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) 100
ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 75 ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 84 Class รุ่น สำหรับการป้องกันมอเตอร์ไฟฟ้า
ประเภท G-TWIN ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน BW63SAM-3P063 ในชุด G-TWIN เบรกเกอร์ BW ซีรี่ส์ SAM (ความจุสูง)