(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ประหยัดสูง
· ประหยัดได้มากขึ้นโดยการถอดสวิตช์ การทำงาน "ON/OFF" สำหรับซีรีส์ F-MPC60B และลดจำนวนจุดอินพุต/เอาต์พุตและทรานสดิวเซอร์ให้แคบลง
· ระบบเครือข่าย
· สามารถสร้างระบบเครือข่ายข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์แม่ข่ายผ่านทางเอาต์พุต RS-485 และ 4-20mA
· ป้องกันการขาดการเชื่อมต่อของวงจร
· การทำซ้ำวงจรอะนาล็อกและการประมวลผลเอาต์พุตป้องกันการปิดผิดพลาดแม้ในกรณีที่ส่วนประกอบล้มเหลว
· ฟังก์ชั่นตรวจสอบตนเอง
· แม้ว่ามันจะใช้ CPU/ หน่วยประมวลผลเพียงตัวเดียว แต่ก็สามารถตอบสนองต่อความล้มเหลวได้อย่างรวดเร็วเนื่องจากมันจะตรวจสอบสภาพการทำงานภายในอย่างต่อเนื่อง
· ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของวงจรได้อย่างยืดหยุ่น
· การตั้งค่าสามารถเปลี่ยนแปลงได้ง่ายตามการเปลี่ยนแปลงในอัตราส่วน CT เป็นต้น
· CT กระแสไฟฟ้า หลัก 5 A ถึง 7500 A
·แรงดันไฟฟ้าหลัก VT 210 V ถึง 110 kV
รหัสสินค้า |
---|
UM50CD-E5A |
UM50FD-E5A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทหน่วย |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 115,451.57 | DEMAND WATCH EQUIPMENT | 1 ชิ้น | ขอราคา | เครื่องป้อน | ||
฿ 126,993.23 | DEMAND WATCH EQUIPMENT | 1 ชิ้น | ขอราคา | รับ อุปกรณ์แหล่งจ่าย |
กำลังโหลด …
จำนวนสายเฟสที่ใช้งานได้ | 3 เฟส สามสาย | การนับ CT ภายนอก(CT) | 2, 3 | การจำแนกการป้องกันสายดิน | ทางเลือกระหว่าง 67DG และ 51 G |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการ ระบบสื่อสาร | 4-20mA + RS-485 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง