(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· รีเลย์ ที่ตรวจจับการรั่วไหลและเอาท์พุทหน้า หน้าสัมผัส [ชนิด RRD]
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | จำนวนขั้ว | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | อัตราความไว กระแสไฟฟ้า (mA) | การกำหนดค่าการ หน้าสัมผัส | จัดอันดับความไว กระแสไฟฟ้า ( ค่า สูงสุด) (mA) | ขนาดส่วน ZCT (สูง) x (กว้าง) x (ลึก) (มิลลิเมตร) | ZCT (ผ่านประเภท) เส้นผ่าศูนย์กลางรู (มิลลิเมตร) | โครงสร้าง ตัวนำ | อุปกรณ์ควบคุม แรงดันไฟฟ้า (V) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 70,733.33 | RELAY CONTROL BOARD | 1 ชิ้น | 76 วัน | - | 3 | 600 | 200 | 2c | 500 | - | - | - | 200/220 | ||
฿ 85,846.67 | RELAY CONTROL BOARD | 1 ชิ้น | 76 วัน | - | 4 | 600 | 200 | 2c | 500 | - | - | - | 200/220 | ||
฿ 70,733.33 | RELAY CONTROL BOARD | 1 ชิ้น | 76 วัน | - | 3 | 800 | 200 | 2c | 500 | - | - | - | 200/220 | ||
฿ 91,916.67 | RELAY CONTROL BOARD | 1 ชิ้น | 76 วัน | - | 4 | 800 | 200 | 2c | 500 | - | - | - | 200/220 | ||
฿ 75,900.00 | RELAY CONTROL BOARD | 1 ชิ้น | 76 วัน | - | 3 | 1000 | 200 | 2c | 500 | - | - | - | 200/220 | ||
฿ 119,616.67 | RELAY CONTROL BOARD | 1 ชิ้น | 76 วัน | - | 4 | 1000 | 200 | 2c | 500 | - | - | - | 200/220 | ||
฿ 150,433.33 | RELAY CONTROL BOARD | 1 ชิ้น | 76 วัน | - | 3 | 1200 | 200 | 2c | 500 | - | - | - | 200/220 | ||
฿ 196,766.67 | RELAY CONTROL BOARD | 1 ชิ้น | 76 วัน | - | 4 | 1200 | 200 | 2c | 500 | - | - | - | 200/220 | ||
฿ 196,388.33 | RELAY CONTROL BOARD | 1 ชิ้น | 76 วัน | - | 3 | 1600 | 200 | 2c | 500 | - | - | - | 200/220 | ||
฿ 239,166.67 | RELAY CONTROL BOARD | 1 ชิ้น | 76 วัน | - | 4 | 1600 | 200 | 2c | 500 | - | - | - | 200/220 | ||
฿ 233,383.33 | RELAY CONTROL BOARD | 1 ชิ้น | 76 วัน | - | 3 | 2000 | 200 | 2c | 500 | - | - | - | 200/220 | ||
฿ 280,943.33 | RELAY CONTROL BOARD | 1 ชิ้น | 76 วัน | - | 4 | 2000 | 200 | 2c | 500 | - | - | - | 200/220 | ||
฿ 17,566.67 | RELAY CONTROL BOARD | 1 ชิ้น | 76 วัน | 10 | - | - | 100 | 2c | 200 | 72 × 55 × 54 | φ25 | ไม่มี ตัวนำ (ผ่านประเภท) | 100/110 | ||
฿ 17,566.67 | RELAY CONTROL BOARD | 1 ชิ้น | 76 วัน | 10 | - | - | 100 | 2c | 200 | 72 × 55 × 54 | φ25 | ไม่มี ตัวนำ (ผ่านประเภท) | 200/220 | ||
฿ 17,566.67 | RELAY CONTROL BOARD | 1 ชิ้น | 76 วัน | 10 | - | - | 100 | 1c | 200 | 72 × 55 × 54 | φ25 | ไม่มี ตัวนำ (ผ่านประเภท) | 415 | ||
฿ 17,566.67 | RELAY CONTROL BOARD | 1 ชิ้น | 76 วัน | 10 | - | - | 200 | 2c | 500 | 72 × 55 × 54 | φ25 | ไม่มี ตัวนำ (ผ่านประเภท) | 100/110 | ||
฿ 17,566.67 | RELAY CONTROL BOARD | 1 ชิ้น | 76 วัน | 10 | - | - | 200 | 2c | 500 | 72 × 55 × 54 | φ25 | ไม่มี ตัวนำ (ผ่านประเภท) | 200/220 | ||
฿ 17,566.67 | RELAY CONTROL BOARD | 1 ชิ้น | 76 วัน | 10 | - | - | 200 | 1c | 500 | 72 × 55 × 54 | φ25 | ไม่มี ตัวนำ (ผ่านประเภท) | 415 | ||
฿ 17,566.67 | RELAY CONTROL BOARD | 1 ชิ้น | 76 วัน | 10 | - | - | 500 | 2c | 1000 | 72 × 55 × 54 | φ25 | ไม่มี ตัวนำ (ผ่านประเภท) | 100/110 | ||
฿ 17,566.67 | RELAY CONTROL BOARD | 1 ชิ้น | 76 วัน | 10 | - | - | 500 | 2c | 1000 | 72 × 55 × 54 | φ25 | ไม่มี ตัวนำ (ผ่านประเภท) | 200/220 | ||
฿ 17,566.67 | RELAY CONTROL BOARD | 1 ชิ้น | 76 วัน | 10 | - | - | 500 | 1c | 1000 | 72 × 55 × 54 | φ25 | ไม่มี ตัวนำ (ผ่านประเภท) | 415 | ||
฿ 321,466.67 | RELAY CONTROL BOARD | 1 ชิ้น | 76 วัน | - | 3 | 3000 | 200 | 2c | 500 | - | - | - | 200/220 | ||
฿ 370,383.33 | RELAY CONTROL BOARD | 1 ชิ้น | 76 วัน | - | 4 | 3000 | 200 | 2c | 500 | - | - | - | 200/220 | ||
฿ 18,833.33 | RELAY CONTROL BOARD | 1 ชิ้น | 76 วัน | 10 | - | - | 100 | 2c | 200 | 115 × 90 × 90 | φ40 | ไม่มี ตัวนำ (ผ่านประเภท) | 100/110 | ||
฿ 18,833.33 | RELAY CONTROL BOARD | 1 ชิ้น | 76 วัน | 10 | - | - | 100 | 2c | 200 | 115 × 90 × 90 | φ40 | ไม่มี ตัวนำ (ผ่านประเภท) | 200/220 | ||
฿ 18,833.33 | RELAY CONTROL BOARD | 1 ชิ้น | 76 วัน | 10 | - | - | 100 | 1c | 200 | 115 × 90 × 90 | φ40 | ไม่มี ตัวนำ (ผ่านประเภท) | 415 | ||
฿ 18,833.33 | RELAY CONTROL BOARD | 1 ชิ้น | 76 วัน | 10 | - | - | 200 | 2c | 500 | 115 × 90 × 90 | φ40 | ไม่มี ตัวนำ (ผ่านประเภท) | 100/110 | ||
฿ 18,833.33 | RELAY CONTROL BOARD | 1 ชิ้น | 76 วัน | 10 | - | - | 200 | 2c | 500 | 115 × 90 × 90 | φ40 | ไม่มี ตัวนำ (ผ่านประเภท) | 200/220 | ||
฿ 18,833.33 | RELAY CONTROL BOARD | 1 ชิ้น | 76 วัน | 10 | - | - | 200 | 1c | 500 | 115 × 90 × 90 | φ40 | ไม่มี ตัวนำ (ผ่านประเภท) | 415 | ||
฿ 18,833.33 | RELAY CONTROL BOARD | 1 ชิ้น | 76 วัน | 10 | - | - | 500 | 2c | 1000 | 115 × 90 × 90 | φ40 | ไม่มี ตัวนำ (ผ่านประเภท) | 100/110 | ||
฿ 18,833.33 | RELAY CONTROL BOARD | 1 ชิ้น | 76 วัน | 10 | - | - | 500 | 2c | 1000 | 115 × 90 × 90 | φ40 | ไม่มี ตัวนำ (ผ่านประเภท) | 200/220 | ||
฿ 18,833.33 | RELAY CONTROL BOARD | 1 ชิ้น | 76 วัน | 10 | - | - | 500 | 1c | 1000 | 115 × 90 × 90 | φ40 | ไม่มี ตัวนำ (ผ่านประเภท) | 415 | ||
฿ 22,583.33 | RELAY CONTROL BOARD | 1 ชิ้น | 76 วัน | 10 | - | - | 100 | 2c | 200 | 145 × 120 × 90 | φ60 | ไม่มี ตัวนำ (ผ่านประเภท) | 100/110 | ||
฿ 22,583.33 | RELAY CONTROL BOARD | 1 ชิ้น | 76 วัน | 10 | - | - | 100 | 2c | 200 | 145 × 120 × 90 | φ60 | ไม่มี ตัวนำ (ผ่านประเภท) | 200/220 | ||
฿ 22,583.33 | RELAY CONTROL BOARD | 1 ชิ้น | 76 วัน | 10 | - | - | 100 | 1c | 200 | 145 × 120 × 90 | φ60 | ไม่มี ตัวนำ (ผ่านประเภท) | 415 | ||
฿ 22,583.33 | RELAY CONTROL BOARD | 1 ชิ้น | 76 วัน | 10 | - | - | 200 | 2c | 500 | 145 × 120 × 90 | φ60 | ไม่มี ตัวนำ (ผ่านประเภท) | 100/110 | ||
฿ 22,583.33 | RELAY CONTROL BOARD | 1 ชิ้น | 76 วัน | 10 | - | - | 200 | 2c | 500 | 145 × 120 × 90 | φ60 | ไม่มี ตัวนำ (ผ่านประเภท) | 200/220 | ||
฿ 22,583.33 | RELAY CONTROL BOARD | 1 ชิ้น | 76 วัน | 10 | - | - | 200 | 1c | 500 | 145 × 120 × 90 | φ60 | ไม่มี ตัวนำ (ผ่านประเภท) | 415 | ||
฿ 22,583.33 | RELAY CONTROL BOARD | 1 ชิ้น | 76 วัน | 10 | - | - | 500 | 2c | 1000 | 145 × 120 × 90 | φ60 | ไม่มี ตัวนำ (ผ่านประเภท) | 100/110 | ||
฿ 22,583.33 | RELAY CONTROL BOARD | 1 ชิ้น | 76 วัน | 10 | - | - | 500 | 2c | 1000 | 145 × 120 × 90 | φ60 | ไม่มี ตัวนำ (ผ่านประเภท) | 200/220 | ||
฿ 22,583.33 | RELAY CONTROL BOARD | 1 ชิ้น | 76 วัน | 10 | - | - | 500 | 1c | 1000 | 145 × 120 × 90 | φ60 | ไม่มี ตัวนำ (ผ่านประเภท) | 415 | ||
฿ 25,983.33 | RELAY CONTROL BOARD | 1 ชิ้น | 76 วัน | 10 | - | - | 100 | 2c | 200 | 185 × 160 × 110 | φ90 | ไม่มี ตัวนำ (ผ่านประเภท) | 100/110 | ||
฿ 25,983.33 | RELAY CONTROL BOARD | 1 ชิ้น | 76 วัน | 10 | - | - | 100 | 2c | 200 | 185 × 160 × 110 | φ90 | ไม่มี ตัวนำ (ผ่านประเภท) | 200/220 | ||
฿ 25,983.33 | RELAY CONTROL BOARD | 1 ชิ้น | 76 วัน | 10 | - | - | 100 | 1c | 200 | 185 × 160 × 110 | φ90 | ไม่มี ตัวนำ (ผ่านประเภท) | 415 | ||
฿ 25,983.33 | RELAY CONTROL BOARD | 1 ชิ้น | 76 วัน | 10 | - | - | 200 | 2c | 500 | 185 × 160 × 110 | φ90 | ไม่มี ตัวนำ (ผ่านประเภท) | 100/110 | ||
฿ 25,983.33 | RELAY CONTROL BOARD | 1 ชิ้น | 76 วัน | 10 | - | - | 200 | 2c | 500 | 185 × 160 × 110 | φ90 | ไม่มี ตัวนำ (ผ่านประเภท) | 200/220 | ||
฿ 25,983.33 | RELAY CONTROL BOARD | 1 ชิ้น | 76 วัน | 10 | - | - | 200 | 1c | 500 | 185 × 160 × 110 | φ90 | ไม่มี ตัวนำ (ผ่านประเภท) | 415 | ||
฿ 25,983.33 | RELAY CONTROL BOARD | 1 ชิ้น | 76 วัน | 10 | - | - | 500 | 2c | 1000 | 185 × 160 × 110 | φ90 | ไม่มี ตัวนำ (ผ่านประเภท) | 100/110 | ||
฿ 25,983.33 | RELAY CONTROL BOARD | 1 ชิ้น | 76 วัน | 10 | - | - | 500 | 2c | 1000 | 185 × 160 × 110 | φ90 | ไม่มี ตัวนำ (ผ่านประเภท) | 200/220 | ||
฿ 47,466.67 | RELAY CONTROL BOARD | 1 ชิ้น | 76 วัน | 10 | - | - | 100 | 2c | 200 | 205 × 180 × 102 | φ120 | ไม่มี ตัวนำ (ผ่านประเภท) | 100/110 | ||
฿ 47,466.67 | RELAY CONTROL BOARD | 1 ชิ้น | 76 วัน | 10 | - | - | 100 | 2c | 200 | 205 × 180 × 102 | φ120 | ไม่มี ตัวนำ (ผ่านประเภท) | 200/220 | ||
฿ 47,466.67 | RELAY CONTROL BOARD | 1 ชิ้น | 76 วัน | 10 | - | - | 100 | 1c | 200 | 205 × 180 × 102 | φ120 | ไม่มี ตัวนำ (ผ่านประเภท) | 415 | ||
฿ 47,466.67 | RELAY CONTROL BOARD | 1 ชิ้น | 76 วัน | 10 | - | - | 200 | 2c | 500 | 205 × 180 × 102 | φ120 | ไม่มี ตัวนำ (ผ่านประเภท) | 100/110 | ||
฿ 47,466.67 | RELAY CONTROL BOARD | 1 ชิ้น | 76 วัน | 10 | - | - | 200 | 2c | 500 | 205 × 180 × 102 | φ120 | ไม่มี ตัวนำ (ผ่านประเภท) | 200/220 | ||
฿ 47,466.67 | RELAY CONTROL BOARD | 1 ชิ้น | 76 วัน | 10 | - | - | 200 | 1c | 500 | 205 × 180 × 102 | φ120 | ไม่มี ตัวนำ (ผ่านประเภท) | 415 | ||
฿ 47,466.67 | RELAY CONTROL BOARD | 1 ชิ้น | 76 วัน | 10 | - | - | 500 | 2c | 1000 | 205 × 180 × 102 | φ120 | ไม่มี ตัวนำ (ผ่านประเภท) | 100/110 | ||
฿ 47,466.67 | RELAY CONTROL BOARD | 1 ชิ้น | 76 วัน | 10 | - | - | 500 | 2c | 1000 | 205 × 180 × 102 | φ120 | ไม่มี ตัวนำ (ผ่านประเภท) | 200/220 | ||
฿ 47,466.67 | RELAY CONTROL BOARD | 1 ชิ้น | 76 วัน | 10 | - | - | 500 | 1c | 1000 | 205 × 180 × 102 | φ120 | ไม่มี ตัวนำ (ผ่านประเภท) | 415 |
กำลังโหลด …
วิธีการติดตั้ง | ยึดด้วย สกรู | ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) | 83 | ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 105 |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 106.5 | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ | แบบหล่อ พื้นผิว | รูปทรง เทอร์มินอล | สกรู ยึด |
หน้าสัมผัส พิกัดกระแสไฟฟ้า (AC)(A) | 5 | ฟังก์ชั่น การแปลงความไวใน กระแสไฟฟ้า | ที่มีจำหน่าย | เวลาทำงาน | หน่วงเวลาพิมพ์ 0.2 ถึง 2 วินาที |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง