(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· รีเลย์ ที่ตรวจจับการรั่วไหลและเอาท์พุทหน้า หน้าสัมผัส
· ZCT จัดเรียงประเภทที่มีอยู่ในตัวและประเภทแยกต่างหาก
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | จำนวนขั้ว | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | อัตราความไว กระแสไฟฟ้า (mA) | ขนาดความสูง (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | การกำหนดค่าการ หน้าสัมผัส | หน้าสัมผัส พิกัดกระแสไฟฟ้า (AC) (A) | ZCT (ผ่านประเภท) เส้นผ่าศูนย์กลางรู (มิลลิเมตร) | โครงสร้าง ตัวนำ | อุปกรณ์ควบคุม แรงดันไฟฟ้า (V) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,673.33 | RELAY CONTROL BOARD | 1 ชิ้น | 90 วัน | 10 | - | - | 30 | 95 | 60 | 30 | 1a | 3 | φ10 | ไม่มี ตัวนำ (ผ่านประเภท) | 100/110 | ||
฿ 6,673.33 | RELAY CONTROL BOARD | 1 ชิ้น | 90 วัน | 10 | - | - | 30 | 95 | 60 | 30 | 1a | 3 | φ10 | ไม่มี ตัวนำ (ผ่านประเภท) | 200/220 | ||
฿ 5,446.67 | RELAY CONTROL BOARD | 1 ชิ้น | 90 วัน | 10 | - | - | 100 | 95 | 60 | 30 | 1a | 3 | φ10 | ไม่มี ตัวนำ (ผ่านประเภท) | 100/110 | ||
฿ 5,446.67 | RELAY CONTROL BOARD | 1 ชิ้น | 90 วัน | 10 | - | - | 100 | 95 | 60 | 30 | 1a | 3 | φ10 | ไม่มี ตัวนำ (ผ่านประเภท) | 200/220 | ||
฿ 8,391.67 | RELAY CONTROL BOARD | 1 ชิ้น | 90 วัน | 10 | - | - | 30 | 110 | 70 | 35 | 1c | 3 | φ25 | ไม่มี ตัวนำ (ผ่านประเภท) | 100/110 | ||
฿ 8,391.67 | RELAY CONTROL BOARD | 1 ชิ้น | 90 วัน | 10 | - | - | 30 | 110 | 70 | 35 | 1c | 3 | φ25 | ไม่มี ตัวนำ (ผ่านประเภท) | 200/220 | ||
฿ 8,391.67 | RELAY CONTROL BOARD | 1 ชิ้น | 90 วัน | 10 | - | - | 100 | 110 | 70 | 35 | 1c | 3 | φ25 | ไม่มี ตัวนำ (ผ่านประเภท) | 100/110 | ||
฿ 8,391.67 | RELAY CONTROL BOARD | 1 ชิ้น | 90 วัน | 10 | - | - | 100 | 110 | 70 | 35 | 1c | 3 | φ25 | ไม่มี ตัวนำ (ผ่านประเภท) | 200/220 | ||
฿ 9,906.67 | RELAY CONTROL BOARD | 1 ชิ้น | 90 วัน | 10 | - | - | 30 | 121 | 104 | 61 | 1c | 5 | φ40 | ไม่มี ตัวนำ (ผ่านประเภท) | 100/110 | ||
฿ 9,906.67 | RELAY CONTROL BOARD | 1 ชิ้น | 90 วัน | 10 | - | - | 30 | 121 | 104 | 61 | 1c | 5 | φ40 | ไม่มี ตัวนำ (ผ่านประเภท) | 200/220 | ||
฿ 9,906.67 | RELAY CONTROL BOARD | 1 ชิ้น | 90 วัน | 10 | - | - | 30 | 121 | 104 | 61 | 1c | 5 | φ40 | ไม่มี ตัวนำ (ผ่านประเภท) | 415 | ||
฿ 9,906.67 | RELAY CONTROL BOARD | 1 ชิ้น | 90 วัน | 10 | - | - | 200 | 121 | 104 | 61 | 1c | 5 | φ40 | ไม่มี ตัวนำ (ผ่านประเภท) | 100/110 | ||
฿ 9,906.67 | RELAY CONTROL BOARD | 1 ชิ้น | 90 วัน | 10 | - | - | 200 | 121 | 104 | 61 | 1c | 5 | φ40 | ไม่มี ตัวนำ (ผ่านประเภท) | 200/220 | ||
฿ 9,906.67 | RELAY CONTROL BOARD | 1 ชิ้น | 90 วัน | 10 | - | - | 200 | 121 | 104 | 61 | 1c | 5 | φ40 | ไม่มี ตัวนำ (ผ่านประเภท) | 415 | ||
฿ 9,906.67 | RELAY CONTROL BOARD | 1 ชิ้น | 90 วัน | 10 | - | - | 500 | 121 | 104 | 61 | 1c | 5 | φ40 | ไม่มี ตัวนำ (ผ่านประเภท) | 100/110 | ||
฿ 9,906.67 | RELAY CONTROL BOARD | 1 ชิ้น | 90 วัน | 10 | - | - | 500 | 121 | 104 | 61 | 1c | 5 | φ40 | ไม่มี ตัวนำ (ผ่านประเภท) | 200/220 | ||
฿ 9,906.67 | RELAY CONTROL BOARD | 1 ชิ้น | 90 วัน | 10 | - | - | 500 | 121 | 104 | 61 | 1c | 5 | φ40 | ไม่มี ตัวนำ (ผ่านประเภท) | 415 | ||
฿ 9,906.67 | RELAY CONTROL BOARD | 1 ชิ้น | 90 วัน | 10 | - | - | 100 | 121 | 104 | 61 | 1c | 5 | φ40 | ไม่มี ตัวนำ (ผ่านประเภท) | 100/110 | ||
฿ 9,906.67 | RELAY CONTROL BOARD | 1 ชิ้น | 90 วัน | - | - | - | 100 | 121 | 104 | 61 | 1c | 5 | φ40 | ไม่มี ตัวนำ (ผ่านประเภท) | 200/220 | ||
฿ 9,906.67 | RELAY CONTROL BOARD | 1 ชิ้น | 90 วัน | 10 | - | - | 100 | 121 | 104 | 61 | 1c | 5 | φ40 | ไม่มี ตัวนำ (ผ่านประเภท) | 415 | ||
฿ 16,293.33 | RELAY CONTROL BOARD | 1 ชิ้น | 90 วัน | - | 2 | 400 | 200 | 280 | 190 | 128 | 1c | 5 | - | ด้วย ตัวนำ | 200/220 | ||
฿ 18,176.66 | RELAY CONTROL BOARD | 1 ชิ้น | 90 วัน | - | 3 | 400 | 200 | 280 | 190 | 128 | 1c | 5 | - | ด้วย ตัวนำ | 100/110 | ||
฿ 18,176.66 | RELAY CONTROL BOARD | 1 ชิ้น | 90 วัน | - | 3 | 400 | 200 | 280 | 190 | 128 | 1c | 5 | - | ด้วย ตัวนำ | 200/220 | ||
฿ 18,176.66 | RELAY CONTROL BOARD | 1 ชิ้น | 90 วัน | - | 3 | 400 | 200 | 280 | 190 | 128 | 1c | 5 | - | ด้วย ตัวนำ | 415 | ||
฿ 20,306.67 | RELAY CONTROL BOARD | 1 ชิ้น | 90 วัน | - | 4 | 400 | 200 | 280 | 190 | 128 | 1c | 5 | - | ด้วย ตัวนำ | 200/220 | ||
฿ 16,293.33 | RELAY CONTROL BOARD | 1 ชิ้น | 90 วัน | - | 2 | 400 | 500 | 280 | 190 | 128 | 1c | 5 | - | ด้วย ตัวนำ | 200/220 | ||
฿ 18,176.66 | RELAY CONTROL BOARD | 1 ชิ้น | 90 วัน | - | 3 | 400 | 500 | 280 | 190 | 128 | 1c | 5 | - | ด้วย ตัวนำ | 100/110 | ||
฿ 18,176.66 | RELAY CONTROL BOARD | 1 ชิ้น | 90 วัน | - | 3 | 400 | 500 | 280 | 190 | 128 | 1c | 5 | - | ด้วย ตัวนำ | 200/220 | ||
฿ 18,176.66 | RELAY CONTROL BOARD | 1 ชิ้น | 90 วัน | - | 3 | 400 | 500 | 280 | 190 | 128 | 1c | 5 | - | ด้วย ตัวนำ | 415 | ||
฿ 20,306.67 | RELAY CONTROL BOARD | 1 ชิ้น | 90 วัน | - | 4 | 400 | 500 | 280 | 190 | 128 | 1c | 5 | - | ด้วย ตัวนำ | 200/220 |
กำลังโหลด …
วิธีการติดตั้ง | ยึดด้วย สกรู | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ | แบบหล่อ พื้นผิว | รูปทรง เทอร์มินอล | สกรู ยึด |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่น การแปลงความไวใน กระแสไฟฟ้า | NA | เวลาทำงาน | 0.1 วินาทีหรือน้อยกว่า |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง