(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- Magnetic Held Miniature Control Relay รุ่น HH52-R จาก Fuji electric
- กลไกได้รับการบรรจุอยู่ในกรอบโพลีคาร์บอเนตกันฝุ่นและแนะนำให้ใช้กับงานควบคุมไฟฟ้าหลายประเภทเพื่อความน่าเชื่อถือและขนาดที่กะทัดรัด
- คอยล์ต่อเนื่องทั้ง AC หรือ DC มีจำหน่ายสำหรับแรงดันไฟฟ้าสูงถึง 240VAC หรือ 120VDC
- สามารถจัดเตรียมหน้าสัมผัสได้หลายรูปแบบ 2PDT, 3PDT, 4PDT
- สามารถเลือกระดับ กระแสไฟที่ใช้ต่อเนื่องได้ 3, 5 และ 7 แอมป์
- รีเลย์ขนาดเล็กทั้งหมดอยู่ในฝาครอบโพลีคาร์บอเนตทนความร้อนที่ทนทาน เพื่อป้องกันฝุ่นและสิ่งสกปรก
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปทรงเทอร์มินอล | ขดลวด พิกัดแรงดันไฟฟ้า (DC) (V) | ขดลวด พิกัดแรงดันไฟฟ้า (AC) (V) | ขนาดความสูง (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | กลไกการสัมผัสหน้าสัมผัส | ฟังก์ชั่น ดูดซับไฟกระชาก | หน้าสัมผัส วัสดุ | เวลาทำงาน | มีความทนทานทางกลไก (ครั้งหรือมากกว่านั้น) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,116.67 | RELAY CONTROL BOARD | 1 ชิ้น | 61 วัน | 10 | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ / ปลั๊กอิน | - | 24 | 21 | 27.8 | 40.6 | หน้าสัมผัสเดียว | NA | หน้าสัมผัสเงิน | 30 มิลลิวินาทีหรือน้อยกว่า | 50 ล้าน | ||
฿ 1,116.67 | RELAY CONTROL BOARD | 1 ชิ้น | 61 วัน | 10 | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ / ปลั๊กอิน | - | 48 | 21 | 27.8 | 40.6 | หน้าสัมผัสเดียว | NA | หน้าสัมผัสเงิน | 30 มิลลิวินาทีหรือน้อยกว่า | 50 ล้าน | ||
฿ 983.33 | RELAY CONTROL BOARD | 1 ชิ้น | 61 วัน | 10 | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ / ปลั๊กอิน | 6 | - | 21 | 27.8 | 40.6 | หน้าสัมผัสเดียว | NA | หน้าสัมผัสเงิน | 30 มิลลิวินาทีหรือน้อยกว่า | 100 ล้าน | ||
฿ 983.33 | RELAY CONTROL BOARD | 1 ชิ้น | 61 วัน | 10 | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ / ปลั๊กอิน | 12 | - | 21 | 27.8 | 40.6 | หน้าสัมผัสเดียว | NA | หน้าสัมผัสเงิน | 30 มิลลิวินาทีหรือน้อยกว่า | 100 ล้าน | ||
฿ 983.33 | RELAY CONTROL BOARD | 1 ชิ้น | 61 วัน | - | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ / ปลั๊กอิน | 24 | - | 21 | 27.8 | 40.6 | หน้าสัมผัสเดียว | NA | หน้าสัมผัสเงิน | 30 มิลลิวินาทีหรือน้อยกว่า | 100 ล้าน | ||
฿ 983.33 | RELAY CONTROL BOARD | 1 ชิ้น | 61 วัน | 10 | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ / ปลั๊กอิน | 48 | - | 21 | 27.8 | 40.6 | หน้าสัมผัสเดียว | NA | หน้าสัมผัสเงิน | 30 มิลลิวินาทีหรือน้อยกว่า | 100 ล้าน | ||
฿ 1,363.33 | RELAY CONTROL BOARD | 1 ชิ้น | 45 วัน | - | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ / ปลั๊กอิน | 24 | - | 21 | 27.8 | 40.6 | หน้าสัมผัสเดียว | มีไดโอดสำหรับดูดซับไฟกระชาก | หน้าสัมผัสเงิน | 50 มิลลิวินาทีหรือน้อยกว่า | 100 ล้าน | ||
฿ 1,216.67 | RELAY CONTROL BOARD | 1 ชิ้น | 61 วัน | 10 | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ / ปลั๊กอิน | - | 24 | 21 | 27.8 | 40.6 | สองหน้าสัมผัส | NA | หน้าสัมผัสชุบทอง | 30 มิลลิวินาทีหรือน้อยกว่า | 20 ล้าน | ||
฿ 1,066.67 | RELAY CONTROL BOARD | 1 ชิ้น | 61 วัน | 10 | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ / ปลั๊กอิน | 24 | - | 21 | 27.8 | 40.6 | สองหน้าสัมผัส | NA | หน้าสัมผัสชุบทอง | 30 มิลลิวินาทีหรือน้อยกว่า | 20 ล้าน | ||
฿ 1,066.67 | RELAY CONTROL BOARD | 1 ชิ้น | 61 วัน | 10 | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ / ปลั๊กอิน | 48 | - | 21 | 27.8 | 40.6 | สองหน้าสัมผัส | NA | หน้าสัมผัสชุบทอง | 30 มิลลิวินาทีหรือน้อยกว่า | 20 ล้าน | ||
฿ 1,150.00 | RELAY CONTROL BOARD | 1 ชิ้น | 61 วัน | - | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ / ปลั๊กอิน | 24 | - | 21 | 27.8 | 40.6 | สองหน้าสัมผัส | มีไดโอดสำหรับดูดซับไฟกระชาก | หน้าสัมผัสชุบทอง | 50 มิลลิวินาทีหรือน้อยกว่า | 20 ล้าน | ||
฿ 1,116.67 | RELAY CONTROL BOARD | 1 ชิ้น | 61 วัน | 10 | พื้นผิว หน้า เคส | - | 24 | 21.7 | 43 | 40.3 | หน้าสัมผัสเดียว | NA | หน้าสัมผัสเงิน | 30 มิลลิวินาทีหรือน้อยกว่า | 50 ล้าน | ||
฿ 1,116.67 | RELAY CONTROL BOARD | 1 ชิ้น | 61 วัน | 10 | พื้นผิว หน้า เคส | - | 48 | 21.7 | 43 | 40.3 | หน้าสัมผัสเดียว | NA | หน้าสัมผัสเงิน | 30 มิลลิวินาทีหรือน้อยกว่า | 50 ล้าน | ||
฿ 1,265.00 | RELAY CONTROL BOARD | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | พื้นผิว หน้า เคส | 6 | - | 21.7 | 43 | 40.3 | หน้าสัมผัสเดียว | NA | หน้าสัมผัสเงิน | 30 มิลลิวินาทีหรือน้อยกว่า | 100 ล้าน | ||
฿ 983.33 | RELAY CONTROL BOARD | 1 ชิ้น | 61 วัน | 10 | พื้นผิว หน้า เคส | 12 | - | 21.7 | 43 | 40.3 | หน้าสัมผัสเดียว | NA | หน้าสัมผัสเงิน | 30 มิลลิวินาทีหรือน้อยกว่า | 100 ล้าน | ||
฿ 983.33 | RELAY CONTROL BOARD | 1 ชิ้น | 61 วัน | 10 | พื้นผิว หน้า เคส | 24 | - | 21.7 | 43 | 40.3 | หน้าสัมผัสเดียว | NA | หน้าสัมผัสเงิน | 30 มิลลิวินาทีหรือน้อยกว่า | 100 ล้าน | ||
฿ 983.33 | RELAY CONTROL BOARD | 1 ชิ้น | 61 วัน | 10 | พื้นผิว หน้า เคส | 48 | - | 21.7 | 43 | 40.3 | หน้าสัมผัสเดียว | NA | หน้าสัมผัสเงิน | 30 มิลลิวินาทีหรือน้อยกว่า | 100 ล้าน |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | อุปกรณ์ควบคุม | การกำหนดค่าหน้าสัมผัส | 2c | ฟังก์ชั่น กลอนล็อค | NA |
---|---|---|---|---|---|
มาตรฐาน ตัวแทน | UL / TUV / CSA | ไฟแสดงการทำงาน | NA | ฟังก์ชั่น การเก็บรักษา ความเป็นแม่เหล็ก | รวมในชุด |
ส่วนโค้งกั้น | รวมในชุด | ทนต่อแรงดันไฟฟ้า (1 นาที)(V) | AC1500 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง