1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

โมดูล อินพุตดิจิตอลความเร็วสูง MICREX-SX ซีรี่ส์

PLC(EXPANSION UNIT)

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 11,057.82/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

โมดูล อินพุตดิจิทัลพร้อมอินพุตจับชีพจรสามารถรับอินพุตจับชีพจรได้ถึง20μsและอินพุตปกติ

รหัสสินค้า
NP1X3206-A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 11,057.82

PLC(EXPANSION UNIT) 1 ชิ้น 45 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวนอินพุต 32 จุด รูปแบบ อินพุต แหล่งอินพุต DC แรงดันขาเข้า(V) DC24
เวลาตอบรับการป้อนข้อมูล ตัวแปร เทอร์มินอล การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ คอนเนคเตอร์ มาตรฐาน ตัวแทน CE / UL / CUL
อินพุตจัดอันดับ กระแสไฟฟ้า(mA) 4 การเชื่อมต่อสายไฟ ทั่วไป 32 จุด x 1 วิธี ฉนวนกันความร้อน ฉนวนโฟโต้คัปเปลอร์
แสดง สถานะ จอแสดงผล LED กระแสไฟฟ้า การบริโภคภายใน(mA) 50 หรือต่ำกว่า