• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนพฤศจิกายน 2562 คลิก
    MISUMI's Holiday in November 2019 click

E-VVF, Separate Type

E-VVF, Separate Type

The grounded VFF series. The grounding wire is easy to detach, helping to save time.

[Features]
The grounding wire is exposed.
▪ The grounding wire is easy to detach, helping to save time.

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

E-VVF(セパレート)-2.0MMX2(1.6MMX1)-100

Part Number
E-VVF(セパレート)-2.0MMX2(1.6MMX1)-100
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งRoHSOther Properties
8 Day(s) or more 10JIS

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Overall Length(m) 100 Number Of Cores(Core) 3 Finished outer diameter(mm) 6.6X13.4
Rated Voltage 600V Shield NA Representative Standard PSE
Sheath (outer coating) color Gray Grounding Wire NA Sheath (outer coating) material PVC (Polyvinyl Chloride)
Insulation body materials PVC (Polyvinyl Chloride) Insulation body standard thickness(mm) 1.5 Insulation body outer diameter(mm) 2
Sheath standard thickness(mm) 1(0.8) Insulation body color Black/White/Green

Please check the type/dimensions/specifications of the part E-VVF(セパレート)-2.0MMX2(1.6MMX1)-100 in the E-VVF, Separate Type series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน E-VVF(セパレート)-2.0MMX2(1.6MMX1)-100 ในชุด E-VVF, Separate Type