1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

คอนเนคเตอร์ สำหรับ ระบบ เซอร์โวแบบอนุกรม เอ็นโค้ดเดอร์/วงจรเข้ารหัส FALDIC-αซีรี่ส์

CONNECTOR ACCESSORIES

คอนเนคเตอร์ สำหรับ ระบบ เซอร์โวแบบอนุกรม เอ็นโค้ดเดอร์/วงจรเข้ารหัส FALDIC-αซีรี่ส์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,356.72/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· คอนเนคเตอร์ สำหรับใช้กับ เอ็นโค้ดเดอร์/วงจรเข้ารหัส ระบบ เซอร์โว FALDIC-αซีรี่ส์

รหัสสินค้า
WSK-P06P-C
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 6,356.72

CONNECTOR ACCESSORIES 1 ชิ้น 25 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สเปค สำหรับ มอเตอร์ GYS: 1.0 kW หรือสูงกว่าสำหรับ มอเตอร์ GYC: 1.0 kW หรือสูงกว่าสำหรับ มอเตอร์: 2.9 ถึง 15 kW (ทุกรุ่น)