1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
G-TWIN เบรกเกอร์ BW series RAM (แรงดันไฟฟ้าต่ำ)

G-TWIN เบรกเกอร์ BW series RAM (แรงดันไฟฟ้าต่ำ)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,450.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เบรกเกอร์ อัตโนมัติ (FAB) สำหรับป้องกันการโอเวอร์โหลดของ มอเตอร์ เหนี่ยวนำและการป้องกัน กระแสไฟฟ้า เกินบนสายไฟฟ้า
· ผลิตภัณฑ์ ซีรีส์ RAM ที่มี พิกัดกระแสไฟฟ้า 50A หรือน้อยกว่า

รหัสสินค้า
BW50RAM-3P010SALE
BW50RAM-3P012SALE
BW50RAM-3P016SALE
BW50RAM-3P024SALE
BW50RAM-3P032SALE
BW50RAM-3P040SALE
BW50RAM-3P045SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งพิกัดกระแสไฟฟ้า
(ก)

฿ 4,450.00

฿ 3,337.50

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 61 วัน 10

฿ 4,450.00

฿ 3,337.50

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 61 วัน 12

฿ 4,450.00

฿ 3,337.50

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 61 วัน 16

฿ 4,450.00

฿ 3,337.50

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 61 วัน 24

฿ 4,450.00

฿ 3,337.50

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 61 วัน 32

฿ 4,450.00

฿ 3,337.50

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 61 วัน 40

฿ 4,450.00

฿ 3,337.50

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 61 วัน 45

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิกัดกระแสโครง 50AF พิกัดความจุ บล็อค 400 V AC(kA) 10 พิกัดความจุของ บล็อค แรงดันไฟฟ้ายกเว้น VAC 100/200/400, VDC 250 มี
จำนวนขั้ว 3 วิธีการติดตั้ง การยึด DIN / สกรู วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบหล่อ พื้นผิว
มาตรฐาน ตัวแทน PSE / TUV / CCC ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) 100 ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 75
ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 84 Class รุ่น ( การใช้งาน) สำหรับการป้องกันมอเตอร์แบบใช้ไฟฟ้า สเปค อุปกรณ์รวม ระบบสายไฟ
จำนวนองค์ประกอบ 3