1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เบรกเกอร์ G-TWIN BW ซีรีส์ RAG (50AF)

CIRCIT BRAEAKER

เบรกเกอร์ G-TWIN BW ซีรีส์ RAG (50AF)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 7,925.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เบรกเกอร์อัตโนมัติเอนกประสงค์สำหรับการป้องกันกระแสเกินของสายไฟ (FAB)ชุด RAG

รหัสสินค้า
BW50RAG-3P020K
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 7,925.00

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 75 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิกัดกระแสโครง 50AF พิกัดความจุ บล็อค 400 V AC(kA) 10 พิกัดความจุของ บล็อค แรงดันไฟฟ้ายกเว้น VAC 100/200/400, VDC 250 มี
จำนวนขั้ว 3 พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) 20 วิธีการติดตั้ง การยึด DIN / สกรู
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบหล่อ พื้นผิว มาตรฐาน ตัวแทน PSE / TUV / CCC ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) 100
ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 75 ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 84 Class รุ่น ( การใช้งาน) สายไฟทั่วไป
สเปค อุปกรณ์รวม ระบบสายไฟ จำนวนองค์ประกอบ 3 สวิตช์ เตือนภัย มาตรฐานเดียว

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน BW50RAG-3P020K ในชุด เบรกเกอร์ G-TWIN BW ซีรีส์ RAG (50AF)