1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เบรกเกอร์ G-TWIN BW ซีรีส์ EAN (แรงดันไฟฟ้าต่ำ)

เบรกเกอร์ G-TWIN BW ซีรีส์ EAN (แรงดันไฟฟ้าต่ำ)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,596.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ปกป้องวงจรจากแรงดันไฟเกินเนื่องจากเฟสเปิดเป็นกลางของวงจร 3 สายเฟสเดียว FAB, ELB

รหัสสินค้า
BW50EAN-3P020
BW50EAN-3P030
BW50EAN-3P030KA
BW50EAN-3P040
BW50EAN-3P050
BW50EAN-3P050KA
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งพิกัดกระแสไฟฟ้า
(ก)
สเปค อุปกรณ์รวม สวิตช์ เตือนภัย

฿ 6,596.67

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 75 วัน 20ระบบสายไฟ-

฿ 6,596.67

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 75 วัน 30ระบบสายไฟ-

฿ 9,555.00

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 75 วัน 30ประเภท เทอร์มินอลบล็อคมาตรฐานเดียว

฿ 6,596.67

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 75 วัน 40ระบบสายไฟ-

฿ 6,596.67

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 75 วัน 50ระบบสายไฟ-

฿ 9,555.00

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 75 วัน 50ประเภท เทอร์มินอลบล็อคมาตรฐานเดียว

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิกัดกระแสโครง 50AF พิกัดความจุ บล็อค 100 V AC(kA) 5 พิกัดความจุ บล็อค 200 V AC(kA) 5
จำนวนขั้ว 3 วิธีการติดตั้ง การยึด DIN / สกรู วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบหล่อ พื้นผิว
มาตรฐาน ตัวแทน PSE ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) 100 ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 75
ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 84 แรงดันไฟฟ้าปฏิบัติการ(V) 100/200 Class รุ่น ( การใช้งาน) ด้วยฟังก์ชันป้องกันการหยุดชะงักของเฟสสายกลางสามสายเฟสเดียว
จำนวนองค์ประกอบ 2