(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· การออกแบบ แผงสี่เหลี่ยม บางพิเศษ และมีสไตล์ที่สามารถติดตั้งแบบฝังเข้ากับผนังโดยยื่นออกมาเพียง 3 มม.
ขนาดรูติดตั้ง | อื่น ๆ | รูปทรง | รูปแบบสี่เหลี่ยมแบน | สี | น้ำนมสีขาว |
---|---|---|---|---|---|
พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | AC/DC24 | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | IP65 | แหล่งกำเนิดแสง | LED |
มาตรฐาน ตัวแทน | CE / UL / TUV / CCC / CSA | แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) | 37 | ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 30 |
ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 54 | โครงสร้างในการป้องกัน | ชนิดป้องกัน น้ำมัน | หม้อแปลง | NA |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง