• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในช่วงเทศกาลปีใหม่ ในวันที่29 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2563 คลิก
    MISUMI's Holiday for New Year during 29th December 2019 - 2nd January 2020 click

VCTF Vinyl Cap Tire Round Shaped Cord

VCTF Vinyl Cap Tire Round Shaped Cord

VCTF vinyl cabtire round-shaped cord for 300 V or less, manufactured by TANAKA DENSEN

Part Number
VCTF-0.3SQ-2-100
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งRoHS
6 Day(s) or more 10

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Overall Length(m) 100 Conductor Cross Section(mm2) 0.3 AWG size(AWG) 22
Number Of Cores(Core) 2 Finished outer diameter(mm) 4.6 Rated Voltage 300V
Sheath (outer coating) color Gray Sheath (outer coating) material PVC (Polyvinyl Chloride) Insulation body materials PVC (Polyvinyl Chloride)
Internal conductor configuration (number of strands/strand diameter)(Units/mm) 12/0.18 Internal conductor outer diameter(mm) 0.7

Please check the type/dimensions/specifications of the part VCTF-0.3SQ-2-100 in the VCTF Vinyl Cap Tire Round Shaped Cord series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VCTF-0.3SQ-2-100 ในชุด VCTF Vinyl Cap Tire Round Shaped Cord

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)