(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งเปลี่ยนแปลงวันทำงานและวันหยุดเทศกาลสงกรานต์เดือนเมษายน  |   Postpone Songkran Holiday of April 2020 > click
  • เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีการยกเลิกเที่ยวบินในหลายประเทศเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้สินค้านำเข้าบางรายการอาจจัดส่งได้ล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ มิซูมิจะพยายามจัดส่งให้เร็วที่สุด
    Regarding to current situation, there are many flights cancellation in many countries. It may cause some imported product be delay in delivery. MISUMI try our best to deliver product to customers.

Flat Stranded Copper Wire BC

Flat Stranded Copper Wire BC

Wire from Tanaka Densen that uses annealed copper strands. Suitable for connection of electrical equipment and grounding connection as electrical conductor that requires flexibility.

Part Number
BC-0.75SQ-100
BC-1.25SQ-100
BC-2.0SQ-100
BC-3.5SQ-100
BC-5.5SQ-100
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งRoHSConductor Cross Section
(mm2)
Finished outer diameter
(mm)
Internal conductor configuration (number of strands/strand diameter)
(Units/mm)
Material
4 Day(s) or more 100.752.7X0.764/0.12Annealed Copper Wire
4 Day(s) or more 101.253.6X0.9112/0.12Annealed Copper Wire
79 Day(s) or more 1024.7X1.0176/0.12Annealed Copper Wire
4 Day(s) or more 103.57.0X1.0312/0.12Annealed Copper Wire
4 Day(s) or more 105.59.6X1.4480/0.12Annealed Copper Wire

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Overall Length(m) 100 Packing Method Bundle

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:1382 Press 7 (038-959200 Press 7) / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)