1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ซีรีส์อาร์, โซลิดสเตตรีเลย์ ปลั๊กอิน>

ซีรีส์อาร์, โซลิดสเตตรีเลย์ ปลั๊กอิน>
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,260.93/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

รีเลย์ ไม่สัมผัส มี รูปร่างภายนอก เหมือนกับ รีเลย์ อุปกรณ์ควบคุม ขนาดเล็กและ พาวเวอร์รีเลย์
[คุณสมบัติ]
· ขนาดภายนอก เหมือนกับของ รีเลย์ อุปกรณ์ควบคุม ขนาดเล็กของ ผู้ผลิต และ พาวเวอร์รีเลย์ เปิดใช้งานโดยใช้ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ เดียวกัน
· รีเลย์ ไม่สัมผัส สำหรับอินเทอร์เฟซ เอาต์พุต ของอุปกรณ์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ
·อายุการใช้งานยาวนานแม้ในแอปพลิเคชั่นสวิตชิ่ง เครื่องวัดความถี่ เนื่องจากวิธี ฉนวนกันความร้อน สวิตช์ควบคุมด้วยแสง และ เอาต์พุต ไตรแอค
· คุณสมบัติ ดูดซับไฟกระชาก แบบฝัง ตัว
·รวม ฟังก์ชั่น ป้องกันการกลับ ขั้วกระแสไฟฟ้า อินพุต
นอกจากนี้ยังมีประเภท อินไลน์ เดียว
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งาน I / O เช่นการสลับ เครื่องวัดความถี่ และการส่งสัญญาณด้วย อุปกรณ์ควบคุม

รหัสสินค้า
SR062DP5-D2
SR062DP6-D2
SR201DP5-D1
SR201DP5-D2
SR201DP6-D1
SR201DP6-D2
SR201P2-A3
SR202P5-D1
SR202P5-D2
SR202P5-ZD1
SR202P5-ZD2
SR202P6-D1
SR202P6-D2
SR202P6-ZD1
SR202P6-ZD2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดความสูง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
วงจร พิกัดแรงดันไฟฟ้า หลัก
(V)
ช่วงแรงดันไฟฟ้าการทำงานของวงจรหลัก
(V)
วงจรหลักเปิด กระแสไฟฟ้า เทอร์โมอิเล็กตริก
(A)
ฟังก์ชั่น ทำงานแบบ Zero Cross การจัดอันดับแรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟ
(V)
อินพุต อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร
(kΩ)
กระแสไฟไม่กระพริบซ้ำบน กระแสไฟฟ้า
(A)

฿ 1,296.35

RELAY CONTROL BOARD 1 ชิ้น 35 วัน 27.82141.2DC12-48DC5-602NADC12-24ประมาณ 5.8 (ที่ 12, 24 V)18 (10 ms)

฿ 1,296.35

RELAY CONTROL BOARD 1 ชิ้น 35 วัน 27.82141.9DC12-48DC5-602NADC12-24ประมาณ 5.8 (ที่ 12, 24 V)18 (10 ms)

฿ 1,296.35

RELAY CONTROL BOARD 1 ชิ้น 35 วัน 27.82141.2DC12-200DC10-2201NADC5-12ประมาณ 2.3 (ที่ 5 V)10 (10 ms)

฿ 1,296.35

RELAY CONTROL BOARD 1 ชิ้น 35 วัน 27.82141.2DC12-200DC10-2201NADC12-24ประมาณ 5.8 (ที่ 12, 24 V)10 (10 ms)

฿ 1,296.35

RELAY CONTROL BOARD 1 ชิ้น 45 วัน 27.82141.9DC12-200DC10-2201NADC5-12ประมาณ 2.3 (ที่ 5 V)10 (10 ms)

฿ 1,296.35

RELAY CONTROL BOARD 1 ชิ้น 35 วัน 27.82141.9DC12-200DC10-2201NADC12-24ประมาณ 5.8 (ที่ 12, 24 V)10 (10 ms)

฿ 1,260.93

RELAY CONTROL BOARD 1 ชิ้น 35 วัน 68.23636AC200-220AC70-2501NAAC100-110ประมาณ 30 (ที่ 100 V)30

฿ 1,260.93

RELAY CONTROL BOARD 1 ชิ้น 35 วัน 27.82141.2AC200-220AC70-2502NADC5-12ประมาณ 0.5 (ที่ 5 V)30

฿ 1,260.93

RELAY CONTROL BOARD 1 ชิ้น 35 วัน 27.82141.2AC200-220AC70-2502NADC12-24ประมาณ 1.3k (ที่ 12 V) ประมาณ 2.3 (ที่ 24 V)30

฿ 1,279.17

RELAY CONTROL BOARD 1 ชิ้น 35 วัน 27.82141.2AC200-220AC70-2502ที่มีจำหน่ายDC5-12ประมาณ 0.5 (ที่ 5 V)30

฿ 1,279.17

RELAY CONTROL BOARD 1 ชิ้น 45 วัน 27.82141.2AC200-220AC70-2502ที่มีจำหน่ายDC12-24ประมาณ 1.3k (ที่ 12 V) ประมาณ 2.3 (ที่ 24 V)30

฿ 1,260.93

RELAY CONTROL BOARD 1 ชิ้น 35 วัน 27.82141.9AC200-220AC70-2502NADC5-12ประมาณ 0.5 (ที่ 5 V)30

฿ 1,260.93

RELAY CONTROL BOARD 1 ชิ้น 35 วัน 27.82141.9AC200-220AC70-2502NADC12-24ประมาณ 1.3k (ที่ 12 V) ประมาณ 2.3 (ที่ 24 V)30

฿ 1,279.17

RELAY CONTROL BOARD 1 ชิ้น 45 วัน 27.82141.9AC200-220AC70-2502ที่มีจำหน่ายDC5-12ประมาณ 0.5 (ที่ 5 V)30

฿ 1,279.17

RELAY CONTROL BOARD 1 ชิ้น 35 วัน 27.82141.9AC200-220AC70-2502ที่มีจำหน่ายDC12-24ประมาณ 1.3k (ที่ 12 V) ประมาณ 2.3 (ที่ 24 V)30

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน SSR