1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

พาวเวอร์รีเลย์ HH62 ชนิดที่มีการยึดติด PCB

พาวเวอร์รีเลย์ HH62 ชนิดที่มีการยึดติด PCB
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 450.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ขนาดเล็กและ น้ำหนักเบา พร้อมความจุหน้า หน้าสัมผัส ขนาดใหญ่ 10 A
·เหมาะเป็น พาวเวอร์รีเลย์ สำหรับใช้กับอุปกรณ์ประเภทต่างๆ

รหัสสินค้า
HH62B AC6V
HH62B AC12V
HH62B AC24V
HH62B AC48V
HH62B AC100V
HH62B AC200V
HH62B DC6V
HH62B DC12V
HH62B DC24V
HH62B DC48V
HH62B DC100V
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขดลวด พิกัดแรงดันไฟฟ้า (DC)
(V)
ขดลวด พิกัดแรงดันไฟฟ้า (AC)
(V)

฿ 450.00

RELAY CONTROL BOARD 1 ชิ้น 61 วัน 10-AC6

฿ 450.00

RELAY CONTROL BOARD 1 ชิ้น 61 วัน 10-AC12

฿ 450.00

RELAY CONTROL BOARD 1 ชิ้น 61 วัน 10-AC24

฿ 450.00

RELAY CONTROL BOARD 1 ชิ้น 61 วัน 10-AC48

฿ 450.00

RELAY CONTROL BOARD 1 ชิ้น 61 วัน 10-AC100

฿ 450.00

RELAY CONTROL BOARD 1 ชิ้น 61 วัน 10-AC200

฿ 450.00

RELAY CONTROL BOARD 1 ชิ้น 61 วัน 10DC6-

฿ 450.00

RELAY CONTROL BOARD 1 ชิ้น 61 วัน 10DC12-

฿ 450.00

RELAY CONTROL BOARD 1 ชิ้น 61 วัน -DC24-

฿ 450.00

RELAY CONTROL BOARD 1 ชิ้น 61 วัน 10DC48-

฿ 450.00

RELAY CONTROL BOARD 1 ชิ้น 61 วัน 10DC100-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การกำหนดค่าหน้าสัมผัส 2c รูปทรงเทอร์มินอล สำหรับ แผ่นวงจร มาตรฐาน ตัวแทน UL / TUV / CSA
ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) 39.4 ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 21 ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 27.8
กลไกการสัมผัสหน้าสัมผัส หน้าสัมผัส เดียว ไฟแสดงการทำงาน NA ฟังก์ชั่น ดูดซับไฟกระชาก NA
หน้าสัมผัส วัสดุ หน้า หน้าสัมผัส เงิน มาตรฐาน