(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เบรกเกอร์ กล่องติดตั้งอยู่ใน ตู้ ป้องกันฝุ่นละออง และ กันน้ำ
[คุณสมบัติ]
· เป็น เบรกเกอร์ป้องกันไฟดูด ชนิดกล่องความจุสูง
· ใช้โครง เหล็กกล้า ป้องกันฝุ่นละออง และ กันน้ำ ซึ่งจะไม่ปล่อยให้หยดน้ำ ฝุ่น เศษ ไม้ เศษ เหล็กกล้า ฯลฯ เข้าไปได้ง่าย
· ส่วน มือจับ และส่วน ตู้ สามารถล็อคได้ 2 จุดเพื่อป้องกันปัญหาเนื่องจากการทำงานที่ผิดพลาด
· IP54 ในร่ม
·ใช้ สีฝุ่น ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและป้องกัน สนิม ได้ดีเยี่ยม
· สี: แปรงทาสี เบจอ่อน (5Y7/1)
รหัสสินค้า |
---|
WEB50EB3P60A |
WEB100EB3P75A |
WEB100EB3P100A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | ขนาดความสูง (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | เบรกเกอร์ รุ่น มาตรฐาน เก็บไว้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 11,469.39 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 60 | 300 | 150 | GE 63 A F100H | ||
฿ 16,125.60 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 75 | 400 | 200 | GE 103 A FVH | ||
฿ 16,125.60 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 100 | 400 | 200 | GE 103 A FVH |
กำลังโหลด …
จำนวนขั้ว | 3 | ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 120 | วัสดุ ตู้ | เหล็ก |
---|---|---|---|---|---|
แปรงทาสี | สีเบจอ่อน | ระดับการป้องกัน | IP54 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง