(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
- มีความยืดหยุ่นและใช้งานง่ายเพื่อการป้องกันที่มั่นคง
ขนาด: ความหนา / ความลึก(mm) | 6 | มิติ (แนวตั้ง)(มิลลิเมตร) | 6.0 | มิติ (กว้าง)(มิลลิเมตร) | 6.0 |
---|---|---|---|---|---|
มิติ (ความยาว)(มิลลิเมตร) | 1000 | วัสดุ | ครอบคลุม: ผ้า ไนล่อน เคลือบเงิน, วัสดุ คอร์/แกน: ยูรีเทน โฟม วัสดุ เสริมแรง: โพลีคาร์บอเนต แก้ไข วัสดุ: เทปกาว สองหน้า | คลองเลื่อย เนื้อหา | ไขควง งานละเอียด (-) 2 มม., (-) 3 มม., (-) 4 มม. 6 ชิ้น |
โล่กำบัง | เฉลี่ย 69 dB (1 khz ถึง 1 ghz) | ความต้านทานไฟฟ้าของพื้นผิว | 1Ω / cm²หรือน้อยกว่า | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน | -40 ถึง + 50 ° c |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง