(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สำหรับการป้องกัน อุปกรณ์สายไฟ รองของหน่วยประกบ
[คุณสมบัติ]
• <SPX7-1N, -2N>
•สามารถติดตั้งตัวลดทอนสัญญาณเข้ากับ คอนเนคเตอร์ SC, LC, FC
•ซีรีส์ RD97-N (RD98-N) พร้อม ถาด การจัดการเป็นแบบ มาตรฐาน และติดตั้งบน ผลิตภัณฑ์ นี้
<SPX7-1DN, -2DN>
•เหมาะสมที่สุดสำหรับการสลับ คอนเนคเตอร์ รองในช่วงเวลาของการซ้อนชุด RD97-N (RD98-N)
(อย่างไรก็ตามเงื่อนไขการใช้งานถูก จำกัด ไว้ที่ไม่มี คอนเนคเตอร์ SC ตัว ลดทอนสัญญาณ).
รหัสสินค้า |
---|
SPX7-1DN |
SPX7-1N |
SPX7-2DN |
SPX7-2N |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | มิติ (H) (มิลลิเมตร) | มิติ (D) (มิลลิเมตร) | ขนาดเกลียว | รุ่น รองรับการใช้งาน | บทคัดย่อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,059.48 | ENCLOSURE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 40 | 97 | 1U | RD97 (98) -1SC (-PN) | ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับใช้กับ คอนเนคเตอร์ SC, สเปค สแต็ก, การติดตั้งลดทอนสัญญาณไม่รองรับ | ||
฿ 2,059.48 | ENCLOSURE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 40 | 116 | 1U | RD97 (98) -1 □□ (-PN) | รองรับการใช้งาน SC, LC, รองรับการใช้งาน | ||
฿ 3,721.29 | ENCLOSURE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 84.5 | 97 | 2U | RD97 (98) -2SC (-PN) | ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับใช้กับ คอนเนคเตอร์ SC, สเปค สแต็ก, การติดตั้งลดทอนสัญญาณไม่รองรับ | ||
฿ 3,721.29 | ENCLOSURE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 84.5 | 116 | 2U | RD97 (98) -2 □□ (-PN) | รองรับการใช้งาน SC, LC, รองรับการใช้งาน |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | แท่นยึดอุปกรณ์ | มิติ (W)(มิลลิเมตร) | 394 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง