(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
บานเกล็ดนี้ออกแบบมาให้มีการระบายแบบธรรมชาติและมีชีลด์ที่มีประสิทธิภาพ
[คุณสมบัติ]
▪ บานเกล็ดนี้ออกแบบมาให้มีการระบายแบบธรรมชาติและมีชีลด์ที่มีประสิทธิภาพ
· เครื่องมือไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนชุดกรอง
· แยกและถอดชิ้นส่วนเพื่อนำไปรีไซเคิลได้อย่างง่ายดาย
รหัสสินค้า |
---|
RSLP-10CES |
RSLP-10ES |
RSLP-12CES |
RSLP-12ES |
RSLP-15CES |
RSLP-15ES |
RSLP-20CES |
RSLP-20ES |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | มิติ (กว้าง) (มิลลิเมตร) | มิติ (สูง) (มิลลิเมตร) | มิติ (ความลึก) (มิลลิเมตร) | พื้นที่ของการ ระบบระบายอากาศ (ตารางเซนติเมตร) | แปรงทาสี |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,029.12 | HEAT MEASURES LOUVER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 100 | 100 | 10 | 23 | สีครีม | ||
฿ 5,029.12 | HEAT MEASURES LOUVER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 100 | 100 | 10 | 23 | สีเบจอ่อน | ||
฿ 5,603.59 | HEAT MEASURES LOUVER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 120 | 120 | 10 | 30 | สีครีม | ||
฿ 5,603.59 | HEAT MEASURES LOUVER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 120 | 120 | 10 | 30 | สีเบจอ่อน | ||
฿ 7,022.78 | HEAT MEASURES LOUVER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 150 | 150 | 10 | 55 | สีครีม | ||
฿ 7,022.78 | HEAT MEASURES LOUVER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 150 | 150 | 10 | 55 | สีเบจอ่อน | ||
฿ 9,133.17 | HEAT MEASURES LOUVER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 200 | 200 | 12 | 113 | สีครีม | ||
฿ 9,133.17 | HEAT MEASURES LOUVER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 200 | 200 | 12 | 113 | สีเบจอ่อน |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เรซิ่น | อุณหภูมิใช้งาน(°C) | -10 – +60 | วัสดุ | ที่ครอบ: AES เรซิ่น, บอดี้: PBT + PC เรซิ่น, แผ่นกรอง: โมดาคริลิค โพลีเอสเตอร์(อัตราการกำจัดฝุ่น: 50%), ตัวยึดชีลด์ : สแตนเลส |
---|---|---|---|---|---|
มาตรฐาน IP | IP3X | ตำแหน่งการติดตั้ง | ในร่ม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง