(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตัวเครื่อง มี เหล็กกล้า และที่ มือจับ ทำจาก วัสดุ อะลูมิเนียม
[คุณสมบัติ]
· ตัวเครื่อง เครื่องมี เหล็กกล้า และที่ มือจับ ทำจาก วัสดุ อะลูมิเนียม
·โปรดใช้สำหรับอุปกรณ์ อุปกรณ์ควบคุม / การทำงาน ตัวเสื้อ และอุปกรณ์วัด / อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน
· สกรู ประกอบขึ้นเพื่อให้การ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน กระบวนการทำได้ง่าย
·สามารถใช้เป็นประเภทเดสก์ท็อปของแร็คที่ติดตั้งได้
รหัสสินค้า |
---|
MCF-1 |
MCF-2 |
MCF-3 |
MCF-11 |
MCF-12 |
MCF-13 |
MCF-21 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาด (สูง) (mm) | มิติ (ความลึก) (mm) | มิติ (สูง) (มิลลิเมตร) | มิติ (ความลึก) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,225.23 | SYSTEM RACK | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 149 | 250 | 149 | 250 | ||
฿ 7,147.41 | SYSTEM RACK | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 199 | 250 | 199 | 250 | ||
฿ 11,189.49 | SYSTEM RACK | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 249 | 250 | 249 | 250 | ||
฿ 8,207.92 | SYSTEM RACK | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 149 | 350 | 149 | 350 | ||
฿ 9,753.71 | SYSTEM RACK | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 199 | 350 | 199 | 350 | ||
฿ 12,163.09 | SYSTEM RACK | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 249 | 350 | 249 | 350 | ||
฿ 13,511.97 | SYSTEM RACK | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 199 | 450 | 199 | 450 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | อลูมิเนียม | ขนาด (กว้าง)(mm) | 429 | สี | สีเบจอ่อน, มะกอก |
---|---|---|---|---|---|
มิติ (กว้าง)(มิลลิเมตร) | 429 | ความหนาของ แผ่นเพลท(มิลลิเมตร) | 2.0 | วัสดุ | อะลูมิเนียม |
แปรงทาสี | แสงสีเบจมะกอก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง