(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สำหรับการ อุปกรณ์เสริม เบรกเกอร์ แม่เหล็ก สวิตช์ ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
RD26-5J |
RD26-6J |
RD26-7J |
RD26-8J |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | มิติ (แนวตั้ง) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,650.26 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 499 | ||
฿ 4,120.00 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 599 | ||
฿ 4,673.75 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 699 | ||
฿ 5,072.39 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 799 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | Iron | มิติ (กว้าง)(มิลลิเมตร) | 480 | มิติ (ความลึก)(มิลลิเมตร) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
มาตรฐาน | JIS | แปรงทาสี | การเคลือบผิว สีขาวซีด | วัสดุ | เหล็ก t2.3 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง