(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โปรดใช้เมื่อติดตั้งแผงเปล่า ฯลฯ ลงใน ชั้นวางของ
[คุณสมบัติ]
·สำหรับการติดตั้งแผงเปล่าลงในชั้นวาง
รหัสสินค้า |
---|
RD68-18E |
RD68-24E |
RD68-30E |
RD68-35E |
RD68-41E |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาว (มิลลิเมตร) | ขนาดเกลียว | รุ่น รองรับการใช้งาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,979.40 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10 | 850 | 18U | สำหรับ H = 1,000 มม | ||
฿ 4,852.45 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10 | 1100 | 24U | สำหรับ H = 1,250 มม | ||
฿ 5,785.97 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10 | 1350 | 30U | สำหรับ H = 1,500 มม | ||
฿ 6,743.67 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10 | 1600 | 35U | สำหรับ H = 1,750 มม | ||
฿ 7,622.77 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10 | 1850 | 41U | สำหรับ H = 2,000 มม |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | จาน | วัสดุ | เหล็ก t2.3 | มาตรฐาน | EIA |
---|---|---|---|---|---|
แปรงทาสี | สีขาวอ่อน | คลองเลื่อย เนื้อหา | 1/2 "DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยมบิต 55 มม. H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 1 ชิ้น 1/2" DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม 65 มม. H14 2 ชิ้น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง