1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มุม ยึดกลาง【2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

มุม ยึดกลาง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,414.31/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สำหรับติดตั้งแผงเปล่าใน ชั้นวางของ

[คุณสมบัติ]
·สำหรับติดตั้งอุปกรณ์เสริมใน ชั้นวางของ

รหัสสินค้า
RD68-5JB
RD68-8J
RD68-11J
RD68-13J
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาว
(มิลลิเมตร)
แปรงทาสี บทคัดย่อ รุ่น รองรับการใช้งาน

฿ 1,414.31

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 10500สีเบจอ่อนติดตั้งที่ด้านบนของรางยึด-

฿ 2,364.84

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 10850สีขาวอ่อน-สำหรับ H = 1,000 มม

฿ 3,231.85

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 101100สีขาวอ่อน-สำหรับ H = 1,250 มม

฿ 4,165.36

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 101350สีขาวอ่อน-สำหรับ H = 1,500 มม

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ จาน วัสดุ เหล็ก t2.3 มาตรฐาน JIS
คลองเลื่อย เนื้อหา 1/2 "DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยมบิต 55 มม. H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 1 ชิ้น 1/2" DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม 65 มม. H14 2 ชิ้น