(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ใช้เป็น ขาตั้ง สำหรับอุปกรณ์ต่างๆ
รหัสสินค้า |
---|
RD13-32E |
RD13-33EK |
RD13-34EK |
RD13-35E |
RD13-35EK |
RD13-310JK |
RD13-315J |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | มาตรฐาน | แปรงทาสี | ขนาดเกลียว | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. x สูง x ลึก ) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,518.30 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | EIA | สีขาวอ่อน | 2U | 482.5 × 88 × 350 | ||
฿ 2,615.81 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | EIA | สีดำ | 3U | 482.5 × 132.5 × 350 | ||
฿ 2,876.59 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | EIA | สีดำ | 4U | 482.5 × 177 × 350 | ||
฿ 3,213.34 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | EIA | สีขาวอ่อน | 5U | 482.5 × 221.5 × 350 | ||
฿ 3,213.34 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | EIA | สีดำ | 5U | 482.5 × 221.5 × 350 | ||
฿ 2,584.81 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | JIS | สีดำ | - | 480 × 99 × 350 | ||
฿ 2,794.57 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | JIS | สีขาวอ่อน | - | 480 × 149 × 350 |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | จาน | วัสดุ | เหล็ก t1.6 | มวล ได้(กิโลกรัม) | 25 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง