(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ถาดรองสำหรับอุปกรณ์ชนิดต่างๆ
[คุณสมบัติ]
· ถาดรองสำหรับอุปกรณ์ชนิดต่างๆ
· ต้องใช้รางตัว L (RD65) ในการติดตั้งถาดรองเข้ากับตู้แร็คด้านใน
แอปพลิเคชัน | อื่น | ขนาด/ความกว้าง (มม.)(mm) | 450 | ขนาด/ความสูง (มม.)(mm) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
มิติ W (กว้าง)(มิลลิเมตร) | 450 | มิติ H (แนวตั้ง)(มิลลิเมตร) | 20 | วัสดุ | เหล็ก t1.6 |
แปรงทาสี | สีขาวอ่อน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง