(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มีแผ่นกรองแบบใช้ใหม่ได้
รหัสสินค้า |
---|
RD41-15JA |
RD41-15JPA |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | มิติ (ความลึก) (มิลลิเมตร) | วัสดุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,647.79 | HEAT MEASURES LOUVER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 17.2 | วัสดุชนิดอลูมิเนียม t2.0 | ||
฿ 4,570.31 | HEAT MEASURES LOUVER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 14 | อลูมิเนียม t3.0 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | อะลูมิเนียม | มิติ (สูง)(มิลลิเมตร) | 149 | มิติ (กว้าง)(มิลลิเมตร) | 480 |
---|---|---|---|---|---|
มาตรฐาน | JIS | กระบวนการเตรียมผิว | อลูมิเนียมชุบอโนไดซ์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง