(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
• เหมาะสำหรับใส่คีย์บอร์ดแบบ 10 ปุ่มบนแร็คขนาด 19 นิ้ว
• มีที่รองรับสายเคเบิลสำหรับป้องกันสายเคเบิลระหว่างการสไลด์
• สลักยึดช่วยป้องกันไม่ให้แท่นสไลด์กระเด้งขึ้น
• ขนาดคีย์บอร์ดที่จัดเก็บได้คือ W470 มม. × H50 มม. × D240 มม. หรือน้อยกว่า
• สามารถจัดเก็บในพื้นที่ 2U
พิมพ์ | กรอบสิ่งที่แนบมา | สี | สีขาวอ่อน | วัสดุ | โต๊ะวางคีย์บอร์ด: อลูมิเนียม t1.5, รางเมาน์เทน / ตัวยึด: เหล็ก t1.6, โต๊ะสไลด์ / ที่รองรับสายเคเบิล: เหล็ก t1.2 |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดเกลียว | 2U | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. x สูง x ลึก )(มิลลิเมตร) | 480x88x348 | มวล ได้(กิโลกรัม) | 5 |
มาตรฐาน | EIA | คลองเลื่อย เนื้อหา | โต๊ะคีย์บอร์ด 1 ชิ้น / ฐานสไลด์ 1 ชิ้น / รางสไลด์ 2 ชิ้น / ตัวยึด 2 ชิ้น / รางเมาน์เทน 2 ชิ้น / ที่รองรับสายเคเบิล 1 ชิ้น |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน RD163-32E ในชุด ยูนิตคีย์บอร์ดแบบหมุน (พร้อมรางพีค, รางสไลด์)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง