1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ยูนิตใส่จอ LCD (มีรางเมาท์เทน, รางเลื่อน)

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES

ยูนิตใส่จอ LCD (มีรางเมาท์เทน, รางเลื่อน)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 21,673.12/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· สำหรับใส่จอ LCD 15 นิ้ว 17 นิ้ว และมินิคีย์บอร์ดในตู้แร็คขนาด 2U (W375 มม. × H330 มม. × D63 มม. หรือน้อยกว่า)
· สำหรับใส่จอ LCD 15 นิ้ว 17 นิ้ว และมินิคีย์บอร์ดในตู้แร็คขนาด 2U
มาพร้อมขาตั้งเมาส์ เพิ่มความสะดวกในการใช้เมาส์
· ใส่มินิคีย์บอร์ดได้ที่ขนาด W340 มม. × H35 มม. × D165 มม. หรือน้อยกว่า
· พื้นที่สูงสุดของขาตั้งคีย์บอร์ด คือ W400 มม. × D180 มม. (รวม Grommet ร้อยสายไฟ)

รหัสสินค้า
RD164-52EKN
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 21,673.12

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น 5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ วงเล็บ วัสดุ บอดี้ / ขาตั้งเมาส์: อลูมิเนียม t1.5, ตัวยึดสายเคเบิล: เหล็ก t1.2, ขาตั้งคีย์บอร์ด / ตัวยึด / รางเมาท์เทน / พาแนลด้านหน้า: เหล็ก t1.6, ถาดรองจอ: เหล็ก t2.3 มาตรฐาน EIA
แปรงทาสี สีดำ ขนาดเกลียว 2U เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. x สูง x ลึก )(มิลลิเมตร) W482.6xH88
มวล ได้(กิโลกรัม) 10 คลองเลื่อย เนื้อหา ขาตั้งคีย์บอร์ด: 1 ชิ้น, ตัวยึด: 2 ชิ้น, ถาดรองจอ: 1 ชิ้น, รางเมาท์เทน: 2 ชิ้น, รางเลื่อน: 2 ชิ้น, ตัวยึดสายเคเบิล: 1 ชิ้น รุ่น รองรับการใช้งาน ความลึก 90: FS, FSR, FSL, FSS, FSC, FSP, FST, FSH, FSST, DARC□-7□EN, FLS, FLM ความลึก 100: FS, FSR, FSL, FSS, FSC, FSP, FST, FSG□-8□, FSH, FSST, FSG□-7□ ความลึก 110: FSS, FSG□-8□, FSH, FSST, FSG□-7□ ความลึก 120: FSG□-7□

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน RD164-52EKN ในชุด ยูนิตใส่จอ LCD (มีรางเมาท์เทน, รางเลื่อน)