(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ฐานรอง/แผ่นรอง เคลื่อนไปข้างหน้าและข้างหลัง
·สามารถขันสกรู แผ่นเพลท ด้านข้างและ ฐานรอง/แผ่นรอง ได้เพียงแค่เลื่อน ฐานรอง/แผ่นรอง ไปข้างหน้าและถอยหลังยึดเข้าที่และติดตั้ง
รหัสสินค้า |
---|
RD14-33E |
RD14-34E |
RD14-35E |
RD14-43E |
RD14-44E |
RD14-45E |
RD14-56E |
RD14-315J |
RD14-320J |
RD14-325J |
RD14-415J |
RD14-420J |
RD14-425J |
RD14-430J |
RD14-530J |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | มาตรฐาน | ขนาดเกลียว | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. x สูง x ลึก ) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,907.58 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | EIA | 3U | 482.5 × 132.5 × 300 | ||
฿ 2,954.07 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | EIA | 4U | 482.5 × 177 × 300 | ||
฿ 3,290.82 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | EIA | 5U | 482.5 × 221.5 × 300 | ||
฿ 3,448.80 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | EIA | 3U | 482.5 × 132.5 × 400 | ||
฿ 3,592.80 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | EIA | 4U | 482.5 × 177 × 400 | ||
฿ 3,930.31 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | EIA | 5U | 482.5 × 221.5 × 400 | ||
฿ 4,840.79 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | EIA | 6U | 482.5 × 266 × 500 | ||
฿ 2,985.07 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | JIS | - | 480 × 149 × 300 | ||
฿ 3,078.05 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | JIS | - | 480 × 199 × 300 | ||
฿ 3,414.80 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | JIS | - | 480 × 249 × 300 | ||
฿ 3,603.77 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | JIS | - | 480 × 149 × 400 | ||
฿ 3,732.28 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | JIS | - | 480 × 199 × 400 | ||
฿ 4,069.78 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | JIS | - | 480 × 249 × 400 | ||
฿ 4,600.80 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | JIS | - | 480 × 299 × 400 | ||
฿ 5,026.76 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | JIS | - | 480 × 299 × 500 |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | จาน | วัสดุ | ฐานรอง/แผ่นรอง: เหล็ก t1.6, แผ่นเพลท ด้านข้าง: เหล็ก t2.3 | แปรงทาสี | สีขาวอ่อน |
---|---|---|---|---|---|
มวล ได้(กิโลกรัม) | 50 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง