(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แผง เหล็กกล้า
[คุณสมบัติ]
·สำหรับแผงติดตั้ง มิเตอร์วัดไฟ จอแสดงผลและแผงตาบอด
รหัสสินค้า |
---|
RD21-2EB |
RD21-3EC |
RD21-3EK |
RD21-5EK |
RD21-10JB |
RD21-10JC |
RD21-15JC |
RD21-25JC |
RD21-30JB |
RD21-35JB |
RD21-35JC |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | มิติ (กว้าง) (มิลลิเมตร) | มิติ (แนวตั้ง) (มิลลิเมตร) | มาตรฐาน | แปรงทาสี |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,026.54 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 482.5 | 88 | EIA | แปรงทาสี | ||
฿ 1,139.55 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 482.5 | 132.5 | EIA | แปรงทาสี ครีม | ||
฿ 1,139.55 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 482.5 | 132.5 | EIA | แปรงทาสี | ||
฿ 1,350.07 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 482.5 | 221.5 | EIA | แปรงทาสี | ||
฿ 796.76 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 480 | 99 | JIS | แปรงทาสี | ||
฿ 796.76 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 480 | 99 | JIS | แปรงทาสี ครีม | ||
฿ 1,012.56 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 480 | 149 | JIS | แปรงทาสี ครีม | ||
฿ 1,381.06 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 480 | 249 | JIS | แปรงทาสี ครีม | ||
฿ 1,584.78 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 480 | 299 | JIS | แปรงทาสี | ||
฿ 1,764.30 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 480 | 349 | JIS | แปรงทาสี | ||
฿ 1,764.30 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 480 | 349 | JIS | แปรงทาสี ครีม |
กำลังโหลด …
วัสดุ | Iron | มิติ (ความลึก)(มิลลิเมตร) | 15 | วัสดุ | เหล็ก t1.6 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง