1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คลองเลื่อย แผ่นฐาน เจาะรู (พร้อม ราง L-type)

คลองเลื่อย แผ่นฐาน เจาะรู (พร้อม ราง L-type)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,034.57/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

คลองเลื่อย แผ่นฐาน เจาะรู (พร้อม ราง L) ใช้สำหรับขาตั้งเครื่องเขียนสำหรับอุปกรณ์ต่างๆ
[คุณสมบัติ]
· คลองเลื่อย ประกอบด้วย แผ่นฐาน เลื่อนแบบ slotted และ ราง เลื่อน
·การยึด แผ่นฐาน สามารถ ยึดอยู่กับที่ ด้วยการกระทำเพียงครั้งเดียวโดยใช้ตัว สกรู, โบลท์, แหวน, น็อต ด้านหน้า (ไม่ต้องใช้ สกรู )
·สามารถ ยึดอยู่กับที่ เข้ากับอุปกรณ์โดยใช้ รูติดตั้ง บน สายพาน ยึด (RD821)
สามารถติดตั้งใน เหล็กฉาก ติดตั้งด้านหน้าหรือด้านหลัง
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ระบบ ปรับให้เหมาะสม
·สำหรับ FS / (D) ARC / FL / FK
·นำอุปกรณ์ต่างๆเข้าและออกอย่างเหมาะสมที่สุด

สำหรับ แผ่นฐาน แบบเจาะรูและ คลองเลื่อย ราง L

คลองเลื่อย แผ่นฐาน เจาะรู (พร้อม ราง L): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

แบบร่างของขนาดมิติ

  • วัสดุ: แผ่นฐาน เจาะรู: t1.6, ราง ทรงตัว L : t2.3
  • คลองเลื่อย เนื้อหา: แผ่นฐาน เจาะรู x1, ราง แบบ L x2
  • * ไม่รวม สกรู (ใช้ เคจนัท/ชุดน็อตยึดอุปกรณ์ RD751)

ภาพรวม ผลิตภัณฑ์

ชื่อ ผลิตภัณฑ์ และสัญลักษณ์ขนาดภายนอกมมวัสดุมวล ผลิตภัณฑ์
กิโลกรัม
การเคลือบผิว สีขาวซีดการทำสี/การทาสี/การพ่นสี สีดำWHD
RD152-30SNRD152-30SK45018.5300แผ่นฐาน เจาะรู [เหล็ก t1.6]
ราง แบบ L [เหล็ก t2.3]
3.2
RD152-40SNRD152-40SK""4004.2
RD152-50SNRD152-50SK""5005.2
RD152-60SNRD152-60SK""6006.1
RD152-70SNRD152-70SK""7007.1
RD152-60NASK""6006.0

รายการรุ่นที่ รองรับการใช้งาน

ชื่อ ผลิตภัณฑ์ และสัญลักษณ์รุ่น รองรับการใช้งาน
RD152-30SN/SKFS60, FSR60, FST60,FSP60, FSC60, FSL60, FSB60, FL60-E, FL50-J, FLN50, FLW60,
(D) ARC50, DARC60-7口E, FK40-J, FKN40-E/J, FK50-E
RD152-40SN/SKFS70, FSR70, FST70, FSP70, FSC70, FSL70, FSN60, FSB70, FL70-E, FL60-J,
FLN60, (D) ARC60, DARC70-7口E, FKN50-E, FKD70-E
RD152-50SN/SKFS80, FSR80, FST80, FSP80, FSC80, FSL80, FSN70, FSB80, FSS80, FSG90, FLN70-E,
(D) ARC70, DARC80-7口E, FKD70-J, FKDN70-E/J
RD152-60SN/SKFS90, FSR90, FST90, FSP90, FSC90, FSL90, FSN80, FSS90, FSS100, FSS110, FSST90, FSST100, FSST110,
FSV100, FSV110, FSH90, FSH100, FSH110, FSG100, FSG110, FSG120, (D) ARC80, DARC90-7口E, FLS90, FLM90
RD152-70SN/SKFS100, FSR100, FST100, FSP100, FSC100, FSL100
RD152-60NASKFSNA
 
  • * ต้องใช้ ราง ยึด RD66-F (ขายปลีก/แยกจำหน่าย) เพื่อติดตั้ง FK ซีรี่ส์

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

คลองเลื่อย แผ่นฐาน เจาะรู (พร้อม ราง L): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

เหล็กแบน

ใช้สำหรับยึดอุปกรณ์ในชั้นวาง
มีเหล็ก สเตนเลส และ วัสดุอื่น ๆ มากมาย

คลองเลื่อย แผ่นฐาน เจาะรู (พร้อม ราง L): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติด สายพาน

ใช้สำหรับติดอุปกรณ์สื่อสาร ฯลฯ

คลองเลื่อย แผ่นฐาน เจาะรู (พร้อม ราง L): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รางปีกนก (DIN Rail) (แบบ ชนิดอะลูมิเนียม) รูยาว 4.5 × 25 รูยาว

รางปีกนก (DIN Rail) อะลูมิเนียม
ความยาวรวม L สามารถระบุได้โดยเพิ่มขึ้นทีละ 5 มม. จาก 65 ถึง 495 มม. ผู้ผลิต ยัง ด้ามจับ การตัดยาก

รหัสสินค้า
RD152-30SK
RD152-40SN
RD152-50SK
RD152-50SN
RD152-60SK
RD152-70SK
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานแปรงทาสี เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. x สูง x ลึก )
(มิลลิเมตร)
รุ่น รองรับการใช้งาน

฿ 3,034.57

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น 7 วัน 10สีดำ450 × 18.5 × 300FS60, FSR60, FSL60, FST60, FSP60, FSC60, FSB60, FL60-E, FL50-J, FLN50, FLW60, (D) ARC50, DARC60-7 □ E, FK40-J, FKN40-E · J, FK50-E

฿ 3,546.31

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น 5 วัน -สีขาวอ่อน450 × 18.5 × 400FS70, FSR70, FSL70, FST70, FSN60, FSP70, FSC70, FSB70, FL70-E, FL60-J, FLN60, (D) ARC60, DARC70-7 □ E, FKN50-E, FKD70-E

฿ 4,154.81

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น 7 วัน 10สีดำ450 × 18.5 × 500FS80, FSR80, FSL80, FST80, FSG90, FSS80, FSN70, FSP80, FSC80, FSB80, FSB80, FLN70-E, (D) ARC70, DARC80-7 □ E, FKD70-J, FKDN70-E · J

฿ 4,154.81

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น 5 วัน -สีขาวอ่อน450 × 18.5 × 500FS80, FSR80, FSL80, FST80, FSG90, FSS80, FSN70, FSP80, FSC80, FSB80, FSB80, FLN70-E, (D) ARC70, DARC80-7 □ E, FKD70-J, FKDN70-E · J

฿ 4,747.81

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น 7 วัน 10สีดำ450 × 18.5 × 600FS90, FSR90, FSL90, FSC90, FST90, FSG100, FSG110, FSG120, FSS90, FSS100, FSS100, FSS110, FSST110, FSST90, FSST100, FSH90, FSH110, FSH90, FSH90, FSH90, DARC90 , FLM90

฿ 5,483.29

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น 7 วัน 10สีดำ450 × 18.5 × 700FS100, FSR100, FSL100, FST100, FSP100, FSC100

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ จาน วัสดุ แผ่นฐาน: เหล็ก t1.6, ราง L: เหล็ก t2.3 มวล ได้(กิโลกรัม) 60
คลองเลื่อย เนื้อหา แผ่นฐาน slitted: 1 ชิ้น, ราง L: 1/2 "DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยมบิต 55 มม. H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 1 ชิ้น 1/2" DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม 65 มม. H14 2 ชิ้น