(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
• การออกแบบ ยึดชั้นวาง อะลูมิเนียม น้ำหนักเบา เหมาะสำหรับการเชื่อมต่อ ใยแก้วนำแสง ภายในชั้นวาง
•ในขนาด 2U สามารถเชื่อมต่อได้ 100 คอร์/แกน ร์
·ช่วยในการรักษาความปลอดภัยของสาย แบบกลม สายหล่นสายเคเบิลภายในอาคาร ฯลฯ
· รองรับการใช้งาน กับที่ แคลมป์ยึด สายไฟ ได้ถึง⌀21มม.
·มีอินพุต สายไฟ ออปติคอล 4 ช่อง (อินพุตสูงสุด 6 ช่องผ่านการขยาย) ที่ด้านหลังและ 4 อินพุตที่ด้านข้าง
• เหล็กยึด สามารถเคลื่อนย้ายได้ทำให้สามารถเปลี่ยน ตำแหน่ง ยูนิตได้ (ก่อนหน้านี้:50 มม. 100 มม.)
•ยึดเข้ากับ ชั้นวางของ มาตรฐาน JIS มี มิติ พอร์ทัลสำหรับติดตั้งอุปกรณ์ตั้งแต่ 450 มม. ขึ้นไป
· อแดปเตอร์/ตัวแปลง ไฟมี โหมด เดียวและ สายแลนและอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้อง รวมกัน
พิมพ์ | อื่น | มาตรฐาน | EIA | แปรงทาสี | สีดำ |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. x สูง x ลึก )(มิลลิเมตร) | 482.6 × 88 × 542.1 | ประเภท อแดปเตอร์/ตัวแปลง | SC | จำนวนการเชื่อมต่อ | 100 แกน |
สเปค | สเปค เทป 4 คอร์/แกน |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน RD98-2SC100-4TN ในชุด เลื่อนหน่วยประกบความหนาแน่นสูง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง