1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
รางเก็บสายไฟ (ชนิดประหยัดพื้นที่)

WIRING DUCT ACCESSORIES

รางเก็บสายไฟ (ชนิดประหยัดพื้นที่)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,689.91/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· สามารถติดตั้งบนพื้นผิวด้านหน้าได้หลังจากติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารแล้ว
· เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานของอุปกรณ์โดยไม่ใช้พื้นที่สำหรับติดตั้งอุปกรณ์
* ใช้รูที่มีมุมยึดสำหรับติดที่ด้านข้างของแผง EIA โดยมีช่องว่างของรูติดตั้ง

รหัสสินค้า
RD876-71EK
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 1,689.91

WIRING DUCT ACCESSORIES 1 ชิ้น 9 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความกว้าง(มิลลิเมตร) 103 ความสูง(มิลลิเมตร) 49.5 ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร) 536
วัสดุ เหล็ก สี สีดำ

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน RD876-71EK ในชุด รางเก็บสายไฟ (ชนิดประหยัดพื้นที่)