• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Ground Bar Set

Part Number

Configured Part Number is shown.

RD89-4

Part Number
RD89-4
Part NumberVolume DiscountDays to ShipRoHSAbstract
6 Day(s) or more 6M5

Loading...

  1. 1

Basic Information

Dimension (height)(mm) 50 Dimension (width)(mm) 464.5 Dimension (depth)(mm) 83
Material Copper (grounding bar) t4.0

Please check the type/dimensions/specifications of the part RD89-4 in the Ground Bar Set series.

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)