(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 22 - 30 มกราคม 2563 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ >>คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 22 - 30 January 2020 and it may cause some of product take longer than standard lead time. >>click

NE-S, circuit breaker (generic form), S series, front surface shape

 
Part Number
NE52SA2P50A
NE53SA3P20A
NE53SA3P30A
NE53SA3P40A
NE53SA3P50A
NE54SA4P20A
NE54SA4P30A
NE54SA4P40A
NE54SA4P50A
NE102SA2P50A
NE103SA3P50A
NE104SA4P50A
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งAmpere frame Number of Poles Rated Current
(A)
Dimension height
(mm)
Dimension width
(mm)
Dimension depth
(mm)
Rated Operating Voltage
(V)
Rated block capacity AC 500 V
(kA)
Rated block capacity AC 415 V
(kA)
Terminal structure Compatible Standards Standard accessories
7 Day(s) or more 50AF2501305087DC2507.510Wire press terminal M5JIS C 8201-2-1 Ann2, IEC60947-2Terminal cover, terminal screw, mounting screw
7 Day(s) or more 50AF[3] 3201307587DC2507.510Wire press terminal M5JIS C 8201-2-1 Ann2, IEC60947-2Terminal cover, terminal screw, mounting screw
7 Day(s) or more 50AF[3] 3301307587DC2507.510Wire press terminal M5JIS C 8201-2-1 Ann2, IEC60947-2Terminal cover, terminal screw, mounting screw
7 Day(s) or more 50AF[3] 3401307587DC2507.510Wire press terminal M5JIS C 8201-2-1 Ann2, IEC60947-2Terminal cover, terminal screw, mounting screw
7 Day(s) or more 50AF[3] 3501307587DC2507.510Wire press terminal M5JIS C 8201-2-1 Ann2, IEC60947-2Terminal cover, terminal screw, mounting screw
7 Day(s) or more 50AF42015512092-2230For crimp terminal M8JIS C 8201-2-1 Ann1·Ann2, IEC60947-2Terminal cover, terminal screw, mounting screw
7 Day(s) or more 50AF43015512092-2230For crimp terminal M8JIS C 8201-2-1 Ann1·Ann2, IEC60947-2Terminal cover, terminal screw, mounting screw
7 Day(s) or more 50AF44015512092-2230For crimp terminal M8JIS C 8201-2-1 Ann1·Ann2, IEC60947-2Terminal cover, terminal screw, mounting screw
7 Day(s) or more 50AF45015512092-2230For crimp terminal M8JIS C 8201-2-1 Ann1·Ann2, IEC60947-2Terminal cover, terminal screw, mounting screw
7 Day(s) or more 100AF2501556092DC2502230For crimp terminal M8JIS C 8201-2-1 Ann1·Ann2, IEC60947-2Terminal cover, terminal screw, mounting screw, crimp terminal
7 Day(s) or more 100AF[3] 3501559092DC2502230For crimp terminal M8JIS C 8201-2-1 Ann1·Ann2, IEC60947-2Terminal cover, terminal screw, mounting screw, crimp terminal
7 Day(s) or more 100AF45015512092-2230For crimp terminal M8JIS C 8201-2-1 Ann1·Ann2, IEC60947-2Terminal cover, terminal screw, mounting screw, crimp terminal

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Rated block capacity, voltages except VAC 100/200/400, VDC 250 Available Mounting Method Fasten With Screws Connection Method Surface type
Representative Standard PSE Rated insulation voltage(V) AC690 Excess current tripping format Thermal - electromagnet
Reverse Connections Applicable