(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 9:00 26/1/2020 to 5:30 27/1/2020. We apologize for the inconvenience.
  • เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 22 - 30 มกราคม 2563 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ >>คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 22 - 30 January 2020 and it may cause some of product take longer than standard lead time. >>click

NE-N, circuit breaker (economic form) with simple 3 neutral wire phase failure protection, E series

PDF

Japanese Only

 
Part Number
NE58NA3P20A
NE58NA3P30A
NE58NA3P40A
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งRated Current
(A)
Compatible Standards Standard accessories
7 Day(s) or more 20JIS C 8201-2-1 Ann2Terminal cover, mounting screw, wooden screw, stamping plate, terminal cover set screw
7 Day(s) or more 30JIS C 8201-2-1 Ann2Terminal cover, mounting screw, wooden screw, stamping plate, terminal cover set screw
7 Day(s) or more 40JIS C 8201-2-1 Ann2Terminal cover, mounting screw, wooden screw, stamping plate, terminal cover set screw

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Ampere frame 50AF Rated block capacity AC 100 V(kA) 10 Rated block capacity AC 200 V(kA) 10
Number of Poles 3 Mounting Method Fasten With Screws Representative Standard PSE
Dimension height(mm) 130 Dimension width(mm) 75 Dimension depth(mm) 90
Rated Operating Voltage(V) AC100/200 (single 3) Excess current tripping format Thermal - electromagnet Terminal structure Wire press terminal M5
Reverse Connections Not Applicable