(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เบรกเกอร์ป้องกันไฟฟ้ารั่ว ความจุสูง, แบบฝัง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิกัดกระแสโครง AF | พิกัดความจุ บล็อค 100 V AC (kA) | พิกัดความจุ บล็อค 200 V AC (kA) | จำนวนขั้ว | แรงดันไฟฟ้าปฏิบัติการ (V) | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | อัตราความไว กระแสไฟฟ้า (mA) | มาตรฐาน ตัวแทน | ขนาดความสูง (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | เทอร์มินอล | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | อุปกรณ์เสริม มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,333.78 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 60AF | 10 | 10 | 2 | AC100-200-240 ใช้ร่วมกัน | 60 | 30 | PSE | 200 | 120 | 144 | ขั้วต่อแบบย้ำ M6 | น้อยกว่า AC200 V | ฝาครอบขั้วต่อ, สกรูติดตั้ง, สกรูเกลียวไม้, แผ่นเพลทปั๊ม, สกรูสำหรับชุดฝาครอบขั้วต่อ | ||
฿ 6,817.54 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 60AF | 10 | 10 | 3 | AC100-200-415 ใช้ร่วมกัน | 60 | 30 | PSE | 200 | 120 | 144 | ขั้วต่อแบบย้ำ M6 | รองรับ AC415V | ฝาครอบขั้วต่อ, สกรูติดตั้ง, สกรูเกลียวไม้, แผ่นเพลทปั๊ม, สกรูสำหรับชุดฝาครอบขั้วต่อ | ||
฿ 6,817.54 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 60AF | 10 | 10 | 3 | AC100-200-415 ใช้ร่วมกัน | 60 | 100 | PSE | 200 | 120 | 144 | ขั้วต่อแบบย้ำ M6 | รองรับ AC415V | ฝาครอบขั้วต่อ, สกรูติดตั้ง, สกรูเกลียวไม้, แผ่นเพลทปั๊ม, สกรูสำหรับชุดฝาครอบขั้วต่อ | ||
฿ 10,143.41 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 100AF ถึง 199AF | 35 | 35 | 2 | AC100-200-240 ใช้ร่วมกัน | 60 | 30 | PSE | 200 | 150 | 199 | สำหรับขั้วต่อแบบย้ำ M8 | น้อยกว่า AC200 V | ฝาครอบขั้วต่อ, สกรูติดตั้ง, สกรูเกลียวไม้, แผ่นเพลทปั๊ม, สกรูสำหรับชุดฝาครอบขั้วต่อ | ||
฿ 10,143.41 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 100AF ถึง 199AF | 35 | 35 | 2 | AC100-200-240 ใช้ร่วมกัน | 75 | 30 | PSE | 200 | 150 | 199 | สำหรับขั้วต่อแบบย้ำ M8 | น้อยกว่า AC200 V | ฝาครอบขั้วต่อ, สกรูติดตั้ง, สกรูเกลียวไม้, แผ่นเพลทปั๊ม, สกรูสำหรับชุดฝาครอบขั้วต่อ | ||
฿ 10,143.41 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 100AF ถึง 199AF | 35 | 35 | 2 | AC100-200-240 ใช้ร่วมกัน | 75 | สวิตช์ 100/200 | PSE | 200 | 150 | 199 | สำหรับขั้วต่อแบบย้ำ M8 | น้อยกว่า AC200 V | ฝาครอบขั้วต่อ, สกรูติดตั้ง, สกรูเกลียวไม้, แผ่นเพลทปั๊ม, สกรูสำหรับชุดฝาครอบขั้วต่อ | ||
฿ 10,143.41 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 100AF ถึง 199AF | 35 | 35 | 2 | AC100-200-240 ใช้ร่วมกัน | 100 | 30 | PSE | 200 | 150 | 199 | สำหรับขั้วต่อแบบย้ำ M8 | น้อยกว่า AC200 V | ฝาครอบขั้วต่อ, สกรูติดตั้ง, สกรูเกลียวไม้, แผ่นเพลทปั๊ม, สกรูสำหรับชุดฝาครอบขั้วต่อ | ||
฿ 10,143.41 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 100AF ถึง 199AF | 35 | 35 | 2 | AC100-200-240 ใช้ร่วมกัน | 100 | สวิตช์ 100/200 | PSE | 200 | 150 | 199 | สำหรับขั้วต่อแบบย้ำ M8 | น้อยกว่า AC200 V | ฝาครอบขั้วต่อ, สกรูติดตั้ง, สกรูเกลียวไม้, แผ่นเพลทปั๊ม, สกรูสำหรับชุดฝาครอบขั้วต่อ | ||
฿ 10,808.58 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 100AF ถึง 199AF | 35 | 35 | 3 | AC100-200-415 ใช้ร่วมกัน | 60 | 30 | PSE | 200 | 150 | 199 | สำหรับขั้วต่อแบบย้ำ M8 | รองรับ AC415V | ฝาครอบขั้วต่อ, สกรูติดตั้ง, สกรูเกลียวไม้, แผ่นเพลทปั๊ม, สกรูสำหรับชุดฝาครอบขั้วต่อ | ||
฿ 10,808.58 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 100AF ถึง 199AF | 35 | 35 | 3 | AC100-200-415 ใช้ร่วมกัน | 60 | สวิตช์ 100/200 | PSE | 200 | 150 | 199 | สำหรับขั้วต่อแบบย้ำ M8 | รองรับ AC415V | ฝาครอบขั้วต่อ, สกรูติดตั้ง, สกรูเกลียวไม้, แผ่นเพลทปั๊ม, สกรูสำหรับชุดฝาครอบขั้วต่อ | ||
฿ 10,808.58 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 100AF ถึง 199AF | 35 | 35 | 3 | AC100-200-415 ใช้ร่วมกัน | 75 | 30 | PSE | 200 | 150 | 199 | สำหรับขั้วต่อแบบย้ำ M8 | รองรับ AC415V | ฝาครอบขั้วต่อ, สกรูติดตั้ง, สกรูเกลียวไม้, แผ่นเพลทปั๊ม, สกรูสำหรับชุดฝาครอบขั้วต่อ | ||
฿ 10,808.58 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 100AF ถึง 199AF | 35 | 35 | 3 | AC100-200-415 ใช้ร่วมกัน | 100 | 30 | PSE | 200 | 150 | 199 | สำหรับขั้วต่อแบบย้ำ M8 | รองรับ AC415V | ฝาครอบขั้วต่อ, สกรูติดตั้ง, สกรูเกลียวไม้, แผ่นเพลทปั๊ม, สกรูสำหรับชุดฝาครอบขั้วต่อ | ||
฿ 10,808.58 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 100AF ถึง 199AF | 35 | 35 | 3 | AC100-200-415 ใช้ร่วมกัน | 100 | สวิตช์ 100/200 | PSE | 200 | 150 | 199 | สำหรับขั้วต่อแบบย้ำ M8 | รองรับ AC415V | ฝาครอบขั้วต่อ, สกรูติดตั้ง, สกรูเกลียวไม้, แผ่นเพลทปั๊ม, สกรูสำหรับชุดฝาครอบขั้วต่อ | ||
฿ 34,391.98 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 400AF ขึ้นไป | 50 | 50 | 3 | AC100-200-415 ใช้ร่วมกัน | 250 | สวิตช์ 100/200/500 | - | 290 | 194 | 268.5 | ขั้วต่อแบบแท่ง M12 | รองรับ AC415V | ฝาครอบขั้วต่อ, สกรูขั้วต่อ, สกรูติดตั้ง, สกรูเกลียวไม้, แผ่นเพลทปั๊ม, แผงกั้นติดตั้งบนพื้น, สกรูสำหรับชุดฝาครอบขั้วต่อ | ||
฿ 34,391.98 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 400AF ขึ้นไป | 50 | 50 | 3 | AC100-200-415 ใช้ร่วมกัน | 300 | สวิตช์ 100/200/500 | - | 290 | 194 | 268.5 | ขั้วต่อแบบแท่ง M12 | รองรับ AC415V | ฝาครอบขั้วต่อ, สกรูขั้วต่อ, สกรูติดตั้ง, สกรูเกลียวไม้, แผ่นเพลทปั๊ม, แผงกั้นติดตั้งบนพื้น, สกรูสำหรับชุดฝาครอบขั้วต่อ | ||
฿ 39,713.36 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 400AF ขึ้นไป | 50 | 50 | 3 | AC100-200-415 ใช้ร่วมกัน | 350 | สวิตช์ 100/200/500 | - | 290 | 194 | 268.5 | ขั้วต่อแบบแท่ง M12 | รองรับ AC415V | ฝาครอบขั้วต่อ, สกรูขั้วต่อ, สกรูติดตั้ง, สกรูเกลียวไม้, แผ่นเพลทปั๊ม, แผงกั้นติดตั้งบนพื้น, สกรูสำหรับชุดฝาครอบขั้วต่อ | ||
฿ 39,713.36 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 400AF ขึ้นไป | 50 | 50 | 3 | AC100-200-415 ใช้ร่วมกัน | 400 | สวิตช์ 100/200/500 | - | 290 | 194 | 268.5 | ขั้วต่อแบบแท่ง M12 | รองรับ AC415V | ฝาครอบขั้วต่อ, สกรูขั้วต่อ, สกรูติดตั้ง, สกรูเกลียวไม้, แผ่นเพลทปั๊ม, แผงกั้นติดตั้งบนพื้น, สกรูสำหรับชุดฝาครอบขั้วต่อ |
กำลังโหลด …
วิธีการติดตั้ง | ยึดด้วย สกรู | พิกัดความจุของ บล็อค แรงดันไฟฟ้ายกเว้น VAC 100/200/400, VDC 250 | มี | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ประเภทฝัง |
---|---|---|---|---|---|
ชนิด | ชนิดความเร็วสูง | รูปแบบ สะดุดมากเกินไป กระแสไฟฟ้า | ความร้อน - แม่เหล็กไฟฟ้า | การเชื่อมต่อย้อนกลับ | ไม่สามารถใช้งานได้ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง