(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ตู้ สำหรับเครื่องจักร FA
[คุณสมบัติ]
- ได้รับการรับรองTÜVCEUL
- ตู้ สำหรับเครื่องจักร FA ที่คำนึงถึงความปลอดภัยทางกล
- มือจับ ด้วย กุญแจ และ สกรู ยึดประตู (M5 ขึ้น / ลง) ทำให้คนที่อยู่ข้างนอกปลดล็อคได้ยาก
·ด้วยการใช้แผ่นฐานที่ทำจากแผ่นเหล็กชุบสังกะสีทำให้สามารถมั่นใจได้ถึงการนำไฟฟ้าได้จากการสัมผัสกับอุปกรณ์ที่ติดตั้งดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องกำจัดสีและการสร้างการเชื่อมต่อแบบ Equipotential จึงทำได้ง่าย
· แผ่น เหล็กใช้โครงสร้างที่เชื่อมต่อทางไฟฟ้ากับ ตัวเครื่อง
- เนื่องจากมีขั้วต่อสายดิน 24 (M4 ถึง M10) จึงสามารถ การเชื่อมต่อสายไฟ ได้แม้จะมี พาวเวอร์ซัพพลาย อินพุตหลายตัว
- แผ่น เหล็กเสริมช่วยให้สามารถจัดวางได้หลากหลายรูปแบบและประหยัดพื้นที่ได้มาก
- การติดตั้งที่จับที่ด้านนอกจากรูรับแสงของตัวเครื่องช่วยขยายระยะการใช้งานบนพื้นผิวจาน
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | มิติ ความกว้าง W (มิลลิเมตร) | มิติ แนวตั้ง H (มิลลิเมตร) | มิติ ความลึกง (มิลลิเมตร) | มาตรฐาน ตัวแทน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 26,952.55 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 600 | 600 | 350 | CE / UL / TUV | ||
฿ 30,338.88 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 600 | 800 | 350 | CE / UL / TUV | ||
฿ 28,645.72 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 700 | 600 | 350 | CE / UL / TUV | ||
฿ 31,971.58 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 700 | 800 | 350 | CE / UL / TUV | ||
฿ 34,692.74 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 800 | 800 | 350 | CE / UL / TUV | ||
฿ 36,688.26 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 900 | 800 | 350 | CE / UL / TUV | ||
฿ 33,664.75 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 600 | 1000 | 350 | CE / UL / TUV | ||
฿ 39,348.95 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 600 | 1300 | 350 | CE / TUV | ||
฿ 36,023.09 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 700 | 1000 | 350 | CE / UL / TUV | ||
฿ 41,707.29 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 700 | 1300 | 350 | CE / TUV | ||
฿ 45,395.98 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 800 | 1300 | 350 | CE / TUV | ||
฿ 41,404.94 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 900 | 1000 | 350 | CE / UL / TUV | ||
฿ 48,117.14 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 900 | 1300 | 350 | CE / TUV | ||
฿ 34,027.57 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 600 | 800 | 500 | CE / UL / TUV | ||
฿ 36,023.09 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 700 | 800 | 500 | CE / UL / TUV | ||
฿ 39,046.60 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 800 | 800 | 500 | CE / UL / TUV | ||
฿ 41,042.12 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 900 | 800 | 500 | CE / UL / TUV | ||
฿ 38,381.43 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 600 | 1000 | 500 | CE / UL / TUV | ||
฿ 43,763.28 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 600 | 1300 | 500 | CE / TUV | ||
฿ 40,739.77 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 700 | 1000 | 500 | CE / UL / TUV | ||
฿ 46,423.97 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 700 | 1300 | 500 | CE / TUV | ||
฿ 44,065.63 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 800 | 1000 | 500 | CE / UL / TUV | ||
฿ 65,151.12 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 800 | 1300 | 500 | CE / TUV | ||
฿ 46,423.97 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 900 | 1000 | 500 | CE / UL / TUV | ||
฿ 53,438.52 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 900 | 1300 | 500 | CE / TUV |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เหล็ก | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | IP53 | แผ่นเพลท กลาง | แผ่นวงจร เหล็ก |
---|---|---|---|---|---|
การติดตั้ง | ในร่ม | สี | สีเบจอ่อน | รุ่น ประตู | ประตูเดียว |
ข้อมูลเสริม IP | ประเภทที่ 2 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง