(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
- สำหรับส่งเสริมการกระจายความร้อนภายใน ชั้นวางของ และการระบายความร้อนด้วยอากาศใน ชั้นวางของ ย่อย
รหัสสินค้า |
---|
RD46-1F2E |
RD46-5F2J |
RD46-5F3J |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | จำนวนพัดลมระบายอากาศที่ติดตั้ง (ชิ้น) | มาตรฐาน | มิติ (กว้าง) (มิลลิเมตร) | มิติ (แนวตั้ง) (มิลลิเมตร) | มิติ (ความหนา) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 15,521.16 | HEAT MEASURES ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 2 | EIA | 482.5 | 352.3 | 43.5 | ||
฿ 15,629.64 | HEAT MEASURES ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 2 | JIS | 480 | 352.6 | 49 | ||
฿ 19,259.38 | HEAT MEASURES ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 3 | JIS | 480 | 352.6 | 49 |
กำลังโหลด …
ชนิด | เคสคอมพิวเตอร์ | บทคัดย่อ | สำหรับ 100 V AC | วัสดุ | แผงหน้าปัด: เหล็ก t2.3 / ตัวเครื่อง: เหล็ก t1.6 |
---|---|---|---|---|---|
แปรงทาสี | ขาวซีด |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง