1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
น๊อตตัวเมีย EZ (สำหรับ AH)【30 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES

น๊อตตัวเมีย EZ (สำหรับ AH)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,406.39/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
- สำหรับเพิ่มรู สกรู ให้กับ เฟรมส่วนประกอบ เสริมสามารถติดตั้งได้หลังจากใส่เข้าไปใน เฟรม
- ป้องกันน๊อตเลื่อนหลุดด้วยตัวรองน๊อต

รหัสสินค้า
RD85-5AH
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 2,406.39

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 แพ็ค

30 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ วงเล็บ วัสดุ เหล็ก (น๊อตตัวเมีย), PP (น๊อตตัวเมีย อุปกรณ์รองรับท่อ) บทคัดย่อ M5
คลองเลื่อย เนื้อหา น๊อตตัวเมีย 30 ชิ้น อุปกรณ์รองรับท่อ น๊อตตัวเมีย 30 ชิ้น รุ่น รองรับการใช้งาน ทุกรุ่นของ AH ซีรี่ย์

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน RD85-5AH ในชุด น๊อตตัวเมีย EZ (สำหรับ AH)