(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
• การออกแบบ รังผึ้งช่วยเพิ่มผลของ โล่กำบัง
•ใช้เป็นบานเกล็ดขนาดใหญ่ที่มีคุณสมบัติป้องกันแม่เหล็กไฟฟ้าและเป็นตัวเลือกบานเกล็ดขนาดใหญ่ที่มีคุณสมบัติป้องกันแม่เหล็กไฟฟ้า
ชนิด | ชุดกรอง | คลองเลื่อย เนื้อหา | โล่กำบัง ชุดกรอง รังผึ้ง 1 ชิ้น, ชุดกรอง 1 ชิ้น | มิติ (กว้าง)(มิลลิเมตร) | 230 |
---|---|---|---|---|---|
มิติ (แนวตั้ง)(มิลลิเมตร) | 230 | มิติ (ความหนา)(มิลลิเมตร) | 8 | บทคัดย่อ | สำหรับ SLP-25 (C) ES / SLP-25K (C) ES / SLP-25K-2 (C) ES |
วัสดุ | โล่กำบัง ชุดกรอง โล่ รังผึ้ง: อะลูมิเนียม / ชุดกรอง: modacrylic / โพลีเอสเตอร์ | โล่กำบัง | หมายถึงการปรับปรุง 10 เดซิเบล |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EC-SLP-HF ในชุด โล่กำบัง ชุดกรอง รังผึ้ง EC-SLP
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง