(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
- มีทั้ง ความทนทาน ยอดเยี่ยมสำหรับการเปิดและปิดบ่อยครั้งและการป้องกันที่โดดเด่น
พิมพ์ | วงเล็บ | วัสดุ | ตัวเครื่อง: ทองแดง เบริลเลียม วัสดุ ตรึง: เทปกาว สองหน้า | ป้องกันผลกระทบ (สนาม) | 46 dB หรือมากกว่า |
---|---|---|---|---|---|
ผลกระทบ โล่กำบัง (คลื่นระนาบ) | 108 dB หรือมากกว่า | ความยาว(มิลลิเมตร) | 304.8 | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C) | -55 ถึง +120 |
คลองเลื่อย เนื้อหา | 20 ชิ้น |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 97-537-02ES ในชุด นิ้ว โล่กำบัง 97-ES
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง