1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ยูนิตควบคุมอุณหภูมิ (ซีรีส์ MELSEC-Q)

PLC(EXPANSIONUNIT)

ยูนิตควบคุมอุณหภูมิ (ซีรีส์ MELSEC-Q)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 22,382.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้านี้เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS Category 9 “อุปกรณ์เพื่อติดตามและควบคุม” โดยอยู่นอกเหนือจากข้อจำกัดในการใช้งานพาทาเลต เอสเตอร์ จนถึง 21 กรกฎาคม 2021

รายละเอียดสินค้า

ยูนิตควบคุมอุณหภูมิสำหรับซีรีส์ MELSEC-Q ที่ยืดหยุ่น

รายละเอียดจำเพาะของยูนิตควบคุมอุณหภูมิ (ซีรีส์ MELSEC-Q)

รูปภาพของยูนิตควบคุมอุณหภูมิ (ซีรีส์ MELSEC-Q)

รูปภาพของยูนิตควบคุมอุณหภูมิ (ซีรีส์ MELSEC-Q)

เอาท์พุตการควบคุมเอาท์พุตทรานซิสเตอร์
จำนวนจุดอินพุตอุณหภูมิ4 ช่อง / ยูนิต
รองรับการใช้งานกับเครื่องตรวจจับอุณหภูมิแบบมีลวดความต้านทานPt100, JPt100
ความแม่นยำความแม่นยำที่บ่งชี้อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน: 25±5°Cเต็มสเกล × (±0.3%)
อุณหภูมิแวดล้อม: 0 ถึง 55 °Cเต็มสเกล × (±0.7%)
รอบการสุ่มตัวอย่าง500 ms / 4 ช่อง
ช่วงเอาท์พุตการควบคุม1 ถึง 100 วินาที
ความต้านทานอินพุต1 MΩ
ตัวกรองอินพุต0 ถึง 100 วินาที (0: ตัวกรองอินพุต OFF)
การตั้งค่าปรับแก้ของเซ็นเซอร์-50.00 ถึง 50.00%
การทำงานในกรณีที่อินพุตเซ็นเซอร์ขาดการเชื่อมต่อการประมวลผลเพิ่มระดับ
ระบบควบคุมอุณหภูมิพัลส์ ON/OFF ของ PID หรือการควบคุม 2 ตำแหน่ง
ช่วงคงที่ของ PIDการตั้งค่าคงที่ของ PIDสามารถทำการตั้งค่าด้วย Auto-Tuning ได้
แบนด์สัดส่วน (P)0.0 ถึง 1,000.0% (0.0: การควบคุม 2 ตำแหน่ง)
Integral Time (I)0 ถึง 3,600 วินาที (0: การควบคุม P, การควบคุม PD)
Derivative Time (D)0 ถึง 3,600 วินาที (0: การควบคุม P, การควบคุม PI)
ช่วงการตั้งค่าเป้าหมายภายในช่วงอุณหภูมิที่ตั้งด้วยยูนิตตรวจจับอุณหภูมิแบบมีลวดความต้านทานเป็นแพลตตินั่ม
ช่วงการตั้งค่า Dead Zone0.1 ถึง 10.0%
เอาท์พุตทรานซิสเตอร์สัญญาณนำออกพัลส์ ON/OFF
พิกัดโหลดแรงดันไฟฟ้า10 ถึง 30 V DC
โหลดกระแสไฟฟ้าสูงสุด0.1 A / 1 จุด, 0.4 A / 1 ร่วมกัน
กระแสพุ่งเข้าสูงสุด0.4 A, 10 ms
กระแสไฟรั่วขณะ OFF0.1 mA หรือต่ำกว่า
แรงดันไฟตกสูงสุดขณะ ON1.0 V DC (TYP.) ที่ 0.1 A, 2.5 V DC (MAX.) ที่ 0.1 A
เวลาตอบสนองOFF→ON2 ms หรือต่ำกว่า
ON→OFF2 ms หรือต่ำกว่า
วิธีการฉนวนระหว่างพาวเวอร์ซัพพลายของซีเควนเซอร์และขั้วต่ออินพุต, ระหว่างช่องอินพุต: ฉนวนหม้อแปลง
ความคงทนไดอิเล็กทริกระหว่างพาวเวอร์ซัพพลายของซีเควนเซอร์และขั้วต่ออินพุต, ระหว่างช่องอินพุต: 500 V AC เป็นเวลา 1 นาที
ความเป็นฉนวนไฟฟ้าระหว่างพาวเวอร์ซัพพลายของซีเควนเซอร์และขั้วต่ออินพุต, ระหว่างช่องอินพุต: 500 V DC 20 MΩ ขึ้นไป
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟภายนอกเทอร์มินอลบล็อคแบบขันสกรู 18 จุด (สกรู M3)
จำนวนอินพุต / เอาท์พุตที่ถูกใช้16 จุด (การกำหนด I/O: อัจฉริยะ 16 จุด)
5 V DC การใช้กระแสไฟฟ้าภายใน0.29 A
ขนาดภายนอกความสูง (H)98 mm
ความกว้าง (W)27.4 mm
ความลึก (D)112 mm
น้ำหนัก0.20 กก.
รหัสสินค้า
Q64TCRTN SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 22,382.00

฿ 14,922.08

PLC(EXPANSIONUNIT) 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิ จำนวนจุดอินพุต (จำนวนอินพุต CH) 4 อินพุต I / F (เป้าหมายอินพุต) ตัวต้านทาน วัดอุณหภูมิ
เทอร์มินอล การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ เทอร์มินอลบล็อค มาตรฐาน ตัวแทน CE / UL / CUL ซีเควนที่ใช้งานได้ ซีรีส์ MELSEC-Q
ระบบ อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิ พัลส์ ON/OFF ของ PID หรือการควบคุม 2 ตำแหน่ง ฟังก์ชั่น ตรวจจับความ เครื่องทำความร้อน เผาไหม้ NA

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน Q64TCRTN ในชุด ยูนิตควบคุมอุณหภูมิ (ซีรีส์ MELSEC-Q)