1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แร็คย่อย อุปกรณ์แหล่งจ่าย

แร็คย่อย อุปกรณ์แหล่งจ่าย
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 19,560.83/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เนื่องจาก เหล็กฉากสำหรับยึด สามารถเลื่อนได้ถึง 30 มม. ที่ พิทช์ 15 มม. จึงสะดวกสำหรับการ อุปกรณ์สายไฟ พื้นผิว ด้านหน้า

รหัสสินค้า
RD86-1E2C-S2-L1510
RD86-1J2C-S2-L1510
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดภายนอก (H)
(มิลลิเมตร)
ขนาดภายนอก (D)
(มิลลิเมตร)

฿ 20,830.71

RACK OPTION/ACCESSORIES 1 ชิ้น 11 วัน 44346

฿ 19,560.83

RACK OPTION/ACCESSORIES 1 ชิ้น 11 วัน 50325

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ ส่วนพาวเวอร์ซัพพลาย มิติ ภายนอก (W)(มิลลิเมตร) 482.5 จำนวนช่องเปิดของเอาท์พุท(การเปิด) 10