• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Optical link USB connection cable

Optical link USB connection cable

Dedicated LINKAPP (except PCLink7, PC773) / optical link USB connection cable. A HID standard device specification so no driver installation required.

[Features]
· Optical link USB.
· PC connection cable.
· Approximate total length: 1.3m.
· Compatible main body types.
· PC7000, PC720M.
· PC710, PC700

PDF

Japanese Only

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

KB-USB7

 
Part Number
KB-USB7
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งStandard
2 Day(s) or more CE

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Compatible Model PC7000, PC720M, PC710, PC700 Application For PC Link7 Cable Length 1.3m

Please check the type/dimensions/specifications of the part KB-USB7 in the Optical link USB connection cable series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KB-USB7 ในชุด Optical link USB connection cable

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)