• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Convenient LCR meter

Convenient LCR meter

PASS/FAIL discrimination function for device value sorting

[Features]
· Wide-range measurement DC to 100kHz measurement frequency.
· Displays various parameters.
· 2-wire/4-wire measurement.
· L/C/R/S mode / P auto automatic discrimination measurement possible using the auto LCR function.
· Sorting mode for simple device identification.
· Optical link USB interface (optional).
· Data hold / backlight.
· Sample rate: 1.2 times/second (LCR mode).
· 0.5 times/second (DCR mode).
· Battery life: Approximately 35 hours (auto LCR mode, 1kHz).

PDF

Japanese Only

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

LCR700

 
Part Number
LCR700
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งStandard
4 Day(s) or more CE

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Display Digital Measuring range - Resistance(Ω) 200.00/2.0000k/20.000k/200.00k/2.0000M/20.000M/200.0M Measuring range - L(H) 20.000u/200.00u/2000.0u/20.000m/200.00m/20.000/200.00/2000.0/20.000k
Measuring range - C(F) 200.00p/2000.0p/2000.0n/2000.0n/20.000u/200.00u/2000.0u/20.00m

Please check the type/dimensions/specifications of the part LCR700 in the Convenient LCR meter series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LCR700 ในชุด Convenient LCR meter